(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีประสิทธิภาพในการขัดลบรอยสนิมลอกเคลือบฐานขัดรองพื้น ฯลฯ
·รูปถ้วยช่วยให้สามารถใช้งาน การขัดเงา/ งานลับคม/งานเจียรไน ได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
3-1854-01 |
3-1854-03 |
3-1854-04 |
3-1855-01 |
3-1855-02 |
3-1855-04 |
3-1856-01 |
3-1856-03 |
3-1856-04 |
3-1857-01 |
3-1857-02 |
3-1857-03 |
3-1857-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ขน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | ขน ยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 387.24 | CUP BRUSH WITH SHAFT | 1 ชิ้น | 31 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ ทองเหลือง | 40 | 0.25 | 25 | 35 | ขดลวด เกลียวชุบ ทองเหลือง | แปรงรูปถ้วย พร้อม เพลา ACG-40MW สายแลนมาตราฐาน ทองเหลือง φ40× 25 | ||
฿ 533.25 | CUP BRUSH WITH SHAFT | 1 ชิ้น | 31 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ ทองเหลือง | 65 | 0.25 | 25 | 45 | ขดลวด เกลียวชุบ ทองเหลือง | แปรงรูปถ้วย พร้อม เพลา ACG-65MW สายแลนมาตราฐาน ทองเหลือง φ65× 25 | ||
฿ 579.81 | CUP BRUSH | 1 ชิ้น | 31 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ ทองเหลือง | 75 | 0.25 | 20 | 60 | ขดลวด เกลียวชุบ ทองเหลือง | แปรงรูปถ้วย พร้อม เพลา ACG-75MW สายแลนมาตราฐาน ทองเหลือง φ75× 20 | ||
฿ 431.22 | CUP BRUSH WITH SHAFT | 1 ชิ้น | 31 วัน | สเตนเลส | 40 | 0.3 | 25 | 35 | SUS304 | แปรงรูปถ้วย พร้อม เพลา ACG-40SUS SUS304 φ40× 25 | ||
฿ 506.00 | CUP BRUSH WITH SHAFT | 1 ชิ้น | 31 วัน | สเตนเลส | 50 | 0.3 | 25 | 40 | SUS304 | แปรงรูปถ้วย พร้อม เพลา ACG-50SUS SUS304 φ50× 25 | ||
฿ 871.09 | CUP BRUSH WITH SHAFT | 1 ชิ้น | 31 วัน | สเตนเลส | 75 | 0.3 | 20 | 60 | SUS304 | แปรงรูปถ้วย พร้อม เพลา ACG-75SUS SUS304 φ75× 20 | ||
฿ 387.24 | CUP BRUSH WITH SHAFT | 1 ชิ้น | 31 วัน | เหล็กกล้า | 40 | 0.3 | 25 | 35 | ขดลวด เหล็กกล้า | แปรงรูปถ้วย พร้อม เพลา ขดลวด เหล็กกล้า ACG-40SW φ40× 25 | ||
฿ 533.25 | CUP BRUSH WITH SHAFT | 1 ชิ้น | 31 วัน | เหล็กกล้า | 65 | 0.3 | 25 | 45 | ขดลวด เหล็กกล้า | แปรงรูปถ้วย พร้อม เพลา ขดลวด เหล็กกล้า ACG-65SW φ65× 25 | ||
฿ 533.55 | CUP BRUSH WITH SHAFT | 1 ชิ้น | 31 วัน | เหล็กกล้า | 75 | 0.3 | 20 | 60 | ขดลวด เหล็กกล้า | แปรงรูปถ้วย พร้อม เพลา ขดลวด เหล็กกล้า ACG-75SW φ75× 20 | ||
฿ 477.01 | CUP BRUSH WITH SHAFT | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 40 | 0.15 | 25 | 35 | ทองเหลือง | แปรงรูปถ้วย พร้อม เพลา ACG-40C ทองเหลือง φ40× 25 | ||
฿ 565.90 | CUP BRUSH | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 50 | 0.15 | 25 | 40 | ทองเหลือง | แปรงรูปถ้วย พร้อม เพลา ACG-50C ทองเหลือง φ50× 25 | ||
฿ 704.13 | CUP BRUSH WITH SHAFT | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 65 | 0.15 | 25 | 45 | ทองเหลือง | แปรงรูปถ้วย พร้อม เพลา ACG-65C ทองเหลือง φ65× 25 | ||
฿ 1,165.00 | CUP BRUSH WITH SHAFT | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 75 | 0.15 | 20 | 60 | ทองเหลือง | แปรงรูปถ้วย พร้อม เพลา ACG-75C ทองเหลือง φ75× 20 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงประเภทคัพ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | จำนวนการหมุนสูงสุด(รอบต่อนาที) | 3000 |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องมือ รองรับการใช้งาน | สำหรับ เครื่องมือกล มีหัวจับ (เครื่องเจาะสว่าน ฯลฯ ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง