(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ สารขัดถู อลูมินาเซอร์โคเนียประสิทธิภาพสูง
·ทำให้การประมวลผลลดลงเล็กน้อยเช่นการเผาไหม้เนื่องจากการสร้างความร้อน
·สามารถใช้งานได้หลากหลายด้วย ความดัน ต่ำและการตัดที่สวยงาม
รหัสสินค้า |
---|
3-1829-01 |
3-1829-02 |
3-1829-03 |
3-1829-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,141.94 | BELT ABRASIVE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | ผ้าเรซิ่นเซอร์โคเนียวัสดุขัด: อนุภาค สารขัดถู โค เนีย Z # 60 | TZXB-M-FL # 60 | ||
฿ 2,930.90 ฿ 2,284.05 | BELT ABRASIVE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 80 | ผ้าเรซิ่นเซอร์โคเนียวัสดุขัด: อนุภาค สารขัดถู โค เนีย Z # 80 | TZXB-FL # 80 | ||
฿ 2,743.44 | BELT ABRASIVE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | ผ้าเรซิ่นเซอร์โคเนียวัสดุขัด: อนุภาค สารขัดถู โค เนีย Z # 100 | TZXB-FL # 100 | ||
฿ 2,743.44 ฿ 2,131.10 | BELT ABRASIVE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 120 | ผ้าเรซิ่นเซอร์โคเนียวัสดุขัด: อนุภาค สารขัดถู โค เนีย Z # 120 | TZXB-FL # 120 |
กำลังโหลด …
ใช้เครื่องมือ | อุปกรณ์เดสก์ท็อป (resinder เป็นต้น) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 100 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 915 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุเม็ดขัดถู | เซอร์โคเนีย (Z) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 กล่อง (10 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง