(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การขัดเงา พื้นผิวที่ทาสีโลหะรถยนต์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
3-1827-01 |
3-1827-02 |
3-1827-03 |
3-1827-04 |
3-1827-05 |
3-1827-06 |
3-1827-07 |
3-1827-08 |
3-1827-09 |
3-1827-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,100.00 ฿ 3,143.06 | SHEET ABRASIVE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | กระดาษทรายกัน กันละอองฝน DCCS # 120 | DCCS # 120 | ||
฿ 2,672.69 | WATERPROOF SANDPAPER (D TYPE) | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 150 | กระดาษทรายกัน กันละอองฝน DCCS # 150 | DCCS # 150 | ||
฿ 2,880.00 | WATERPROOF SANDPAPER (D TYPE) | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 180 | กระดาษทรายกัน กันละอองฝน DCCS # 180 | DCCS # 180 | ||
฿ 3,595.00 | SHEET ABRASIVE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 240 | กระดาษทรายกัน กันละอองฝน DCCS # 240 | DCCS # 240 | ||
฿ 4,100.00 ฿ 3,143.06 | SHEET ABRASIVE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 320 | กระดาษทรายกัน กันละอองฝน DCCS # 320 | DCCS # 320 | ||
฿ 3,595.00 ฿ 2,077.91 | SHEET ABRASIVE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 400 | กระดาษทรายกัน กันละอองฝน DCCS # 400 | DCCS # 400 | ||
฿ 3,595.00 ฿ 2,075.03 | SHEET ABRASIVE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 600 | กระดาษทรายกัน กันละอองฝน DCCS # 600 | DCCS # 600 | ||
฿ 3,595.00 ฿ 2,165.99 | SHEET ABRASIVE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 800 | กระดาษทรายกัน กันละอองฝน DCCS # 800 | DCCS # 800 | ||
฿ 3,349.41 ฿ 2,682.88 | SHEET ABRASIVE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | กระดาษทรายกัน กันละอองฝน DCCS # 1000 | DCCS # 1000 | ||
฿ 3,748.24 ฿ 2,916.13 | SHEET ABRASIVE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1500 | กระดาษทรายกัน กันละอองฝน DCCS # 1500 | DCCS # 1500 |
กำลังโหลด …
ชนิดแผ่น | กระดาษ กันน้ำ | การใช้งาน | ขัดมือ | วัสดุเม็ดขัดถู | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 230 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 280 | วัสดุ | เม็ดสารขัดถู:ซิลิคอน คาร์ไบด์ |
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 กล่อง (100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง