1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้ง- ชนิด LED- แว่นขยาย ไฟส่องสว่าง กว้าง8062D3LED

MAGNIFYING GLASS

ขาตั้ง- ชนิด LED- แว่นขยาย ไฟส่องสว่าง กว้าง8062D3LED
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,120.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แว่นขยาย ไฟส่องสว่าง ชนิด ขาตั้ง ที่แสดงวัตถุที่มีสีสดใสและไม่เปลี่ยนแปลง
[คุณสมบัติ]
· เลนส์ สามารถเลื่อนไปข้างหลังและข้างหน้าในแนวตั้งหรือ มุม และ ยึดอยู่กับที่ ใน ตำแหน่ง ใดก็ได้
·ใช้ เลนส์ แก้วใสที่ไม่มีผลต่อสีของวัตถุที่กำลังรับชม
·โคมไฟทรงกลมส่องสว่างอย่างสม่ำเสมอโดยมีเงาน้อยที่สุดคุณจึงสามารถมองเห็นได้ด้วยสีที่สดใส
· เลนส์ ขนาดใหญ่ช่วยให้มองทะลุได้ง่ายด้วยตาทั้งสองข้างทำให้คุณตรวจสอบชิ้นงานขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ จากไฟ LED 84 ดวง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน

ขาตั้ง- แว่นขยายชนิด ไฟส่องสว่าง ที่แสดงวัตถุในสีสดใสไม่เปลี่ยนแปลง

ขาตั้ง แว่นขยายชนิด ไฟส่องสว่าง

สามารถเคลื่อนย้าย เลนส์ ไปข้างหลังและไปข้างหน้าในแนวตั้งหรือใน มุม และจับ ยึดอยู่กับที่ ใน ตำแหน่ง ใดก็ได้
หลอดไฟทรงกลมสว่างอย่างสม่ำเสมอโดยมีเงาน้อยที่สุดเพื่อให้คุณเห็นสีสันที่สดใส
เลนส์ แก้วใสขนาดใหญ่ช่วยให้มองทะลุผ่านดวงตาทั้งสองได้ง่ายช่วยให้คุณตรวจสอบชิ้นงานขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วด้วยสีที่ไม่เปลี่ยนแปลง

สเปค ผลิตภัณฑ์

การขยายภาพ: 2 ×
เส้นผ่าศูนย์กลาง เลนส์: ø190 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 190 มม.)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ: LED × 84
พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC, 50/60 hz
ความยาว สายพาวเวอร์: 1.8 ม
วัสดุ: หัวโพลีคาร์บอเนตฐาน SPCC (แผ่นตาข่ายเหล็ก) เลนส์แก้ว
ขนาด: 600 × 250 × 430 มม. (ฐานรอง/แผ่นรอง: 240 × 400 มม.)
น้ำหนัก: ประมาณ 5 กิโลกรัม

จำนวน วัตถุหมายเลข รุ่นการขยายภาพเส้นผ่าศูนย์กลาง เลนส์ (ømm)
1-2962-018062D3LED2.0 ×190
รหัสสินค้า
1-2962-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,120.00

฿ 8,896.00

MAGNIFYING GLASS 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ขาตั้ง แว่นขยาย การขยายภาพ(x) 2 การปรากฏตัวของแสง ด้วย ไฟ LED
การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด NA ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) φ190 ขนาด(มิลลิเมตร) อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:600 × 250 × 430 ฐานรอง/แผ่นรอง:220 × 330
แหล่งกำเนิดแสงไฟ LED x 84 ชิ้น ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต ขาตั้ง- ประเภทแว่นขยาย8062D3LED หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต 8062D3LED
น้ำหนัก ประมาณ 5 กก วัสดุ ส่วน หัว ตัวเครื่อง หลัก:PC (โพลีคาร์บอเนต ) ฐานรอง/แผ่นรอง ตัวเครื่อง หลัก:SPCC (แผ่นตาข่ายเหล็ก), เลนส์:กระจก พาวเวอร์ซัพพลาย 100 V AC 50/60 Hz
ความยาว สายพาวเวอร์(ม.) 1.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-2962-01 ในชุด ขาตั้ง- ชนิด LED- แว่นขยาย ไฟส่องสว่าง กว้าง8062D3LED