(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มี ความทนทาน โดดเด่น
รหัสสินค้า |
---|
3-1786-04 |
3-1786-05 |
3-1786-07 |
3-1786-08 |
3-1787-01 |
3-1787-02 |
3-1787-03 |
3-1787-05 |
3-1787-06 |
3-1787-07 |
3-1787-08 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความหยาบของ เม็ดขัด | ประเภทรายละเอียด | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,500.00 ฿ 1,200.00 | FILE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | ละเอียด | แบน | 200 | 21 | 5 | ตะไบ รีด HI20003 แบนตัด ละเอียด 250 × 200 × 21 × 5.0 | HI20003 | ||
฿ 1,066.67 | IRONWORKING FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 310 | ตัดครั้งที่สอง | แบน | 250 | 25 | 6 | ตะไบ รีด HI25002 แบนตัดปานกลาง 310 × 250 × 25 × 6.0 | HI25002 | ||
฿ 1,523.15 | IRONWORKING FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 370 | ตัดครั้งที่สอง | แบน | 300 | 30 | 7 | ironworking HI30002 ตะไบ 370 × 300 × 30 × 7.0 | HI30002 | ||
฿ 1,875.08 | IRONWORKING FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 370 | ละเอียด | แบน | 300 | 30 | 7 | ironworking HI30003 ตะไบ, แบน, ละเอียด 370 × 300 × 30 × 7.0 | HI30003 | ||
฿ 960.64 | IRONWORKING FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 190 | ตัดครั้งที่สอง | ครึ่งวงกลม | 150 | 16 | 4.5 | ตะไบ รีด HA15002 ครึ่ง แบบกลม ตัดกลาง 190 × 150 × 16 × 4.5 | HA15002 | ||
฿ 1,264.94 | IRONWORKING FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 190 | ละเอียด | ครึ่งวงกลม | 150 | 16 | 4.5 | แฟ้มงานรีด HA15003 ครึ่งรอบตัดละเอียด 190 × 150 × 16 × 4.5 | HA15003 | ||
฿ 1,264.94 | IRONWORKING FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 250 | ตัดครั้งที่สอง | ครึ่งวงกลม | 200 | 21 | 6 | ตะไบ รีด HA20002 ครึ่ง แบบกลม ตัดกลาง 250 × 200 × 21 × 6.0 | HA20002 | ||
฿ 1,546.73 | IRONWORKING FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 310 | ตัดครั้งที่สอง | ครึ่งวงกลม | 250 | 25 | 7 | ตะไบ รีด HA25002 ครึ่ง แบบกลม ตัดกลาง 310 × 250 × 25 × 7.0 | HA25002 | ||
฿ 2,015.98 | IRONWORKING FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 310 | ละเอียด | ครึ่งวงกลม | 250 | 25 | 7 | ตะไบ รีด HA25003 ครึ่ง แบบกลม ตัด ละเอียด 310 × 250 × 25 × 7.0 | HA25003 | ||
฿ 2,039.56 | IRONWORKING FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 370 | ตัดครั้งที่สอง | ครึ่งวงกลม | 300 | 30 | 8.5 | ตะไบ รีด HA30002 ครึ่ง แบบกลม ตัดกลาง 370 × 300 × 30 × 8.5 | HA30002 | ||
฿ 2,578.96 | IRONWORKING FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 370 | ละเอียด | ครึ่งวงกลม | 300 | 30 | 8.5 | ตะไบ รีด HA30003 ครึ่ง แบบกลม ตัด ละเอียด 370 × 300 × 30 × 8.5 | HA30003 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตะไบ งานรีด | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภท Ironwork | ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว | วัตถุ เดียว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SKS-8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง