(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูงปริมาณการติดตามบนเดสก์ท็อป

เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูงปริมาณการติดตามบนเดสก์ท็อป

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 10,127.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
2-9610-11 SALE
2-9610-12 SALE
2-9610-13 SALE
2-9610-14 SALE
2-9610-15 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง อื่น ๆ สเปค ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ความจุภายใน

฿ 50,635.00

฿ 40,508.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น - 40 วัน ตัวเลือก รวมฝา อะลูมิเนียม เครื่องหมุนเหวี่ยงไมโครความเร็วสูง A1.5 / 2.0M-18 A1.5 / 2.0M-18 โรเตอร์สำหรับ 1.5 / 2.0 mL x 18 1 ชิ้น

฿ 50,635.00

฿ 40,508.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น - 40 วัน ตัวเลือก รวมฝา อะลูมิเนียม เครื่องปั่นเหวี่ยงไมโครความเร็วสูง A1.5 / 2.0M-24 A1.5 / 2.0M-24 โรเตอร์สำหรับ 1.5 / 2.0 mL x 24 1 ชิ้น

฿ 56,262.00

฿ 45,009.60

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น - 40 วัน ตัวเลือก - เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง A0.2M-32 A0.2M-32 สายยาง PCR 8 Strand x โรเตอร์แบบแร็ค 4 ตัว 1 ชิ้น

฿ 10,127.00

฿ 8,100.59

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน ตัวเลือก - เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง A0.2-24 A0.2-24 อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ 0.2 มล 1 แพ็ค (24 ชิ้น)

฿ 10,127.00

฿ 8,100.59

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน - - เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง A0.5-24 A0.5-24 อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ 0.5 มล 1 แพ็ค (24 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งโรเตอร์ขนาด 1.5 / 2.0 mL x 24 พร้อมฝา เรซิ่น ถอดออกได้ด้วยสัมผัสเดียว
·ความเร็วในการเร่ง / ความหน่วง ความเร็วสามารถปรับได้ 5 ระดับ

รหัสรุ่น
2-9610-11 SALE
2-9610-12 SALE
2-9610-13 SALE
2-9610-14 SALE
2-9610-15 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง อื่น ๆ สเปค ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ความจุภายใน

฿ 50,635.00

฿ 40,508.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น - 40 วัน ตัวเลือก รวมฝา อะลูมิเนียม เครื่องหมุนเหวี่ยงไมโครความเร็วสูง A1.5 / 2.0M-18 A1.5 / 2.0M-18 โรเตอร์สำหรับ 1.5 / 2.0 mL x 18 1 ชิ้น

฿ 50,635.00

฿ 40,508.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น - 40 วัน ตัวเลือก รวมฝา อะลูมิเนียม เครื่องปั่นเหวี่ยงไมโครความเร็วสูง A1.5 / 2.0M-24 A1.5 / 2.0M-24 โรเตอร์สำหรับ 1.5 / 2.0 mL x 24 1 ชิ้น

฿ 56,262.00

฿ 45,009.60

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น - 40 วัน ตัวเลือก - เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง A0.2M-32 A0.2M-32 สายยาง PCR 8 Strand x โรเตอร์แบบแร็ค 4 ตัว 1 ชิ้น

฿ 10,127.00

฿ 8,100.59

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน ตัวเลือก - เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง A0.2-24 A0.2-24 อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ 0.2 มล 1 แพ็ค (24 ชิ้น)

฿ 10,127.00

฿ 8,100.59

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน - - เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง A0.5-24 A0.5-24 อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ 0.5 มล 1 แพ็ค (24 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1