(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้ (พร้อม ฟังก์ชั่น เครื่องทำความร้อน )

ตู้ (พร้อม ฟังก์ชั่น เครื่องทำความร้อน )

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 62,733.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
2-804-01 SALE
2-804-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต ความจุภายใน

฿ 62,733.00

฿ 50,186.40

STORAGE/ARRANGEMENT 1 ชิ้น 35 วัน 574 × 517 × 945 ตู้ โซเทอร์มอลWD-BG2S 23 WD-BG2S 1 ชุด (ยูนิตหลัก, ชั้นวางของ:2 ชิ้น )

฿ 88,645.00

฿ 70,916.00

STORAGE/ARRANGEMENT 1 ชิ้น 35 วัน 574 × 517 × 1765 ตู้ โซเทอร์มอลWD-SS 34 WD-SS 1 ชุด (ยูนิตหลัก, ชั้นวางของ:4 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตู้ควบคุมความชื้น
  • ชนิด
    สารดูดความชื้น / ลดความชื้นประเภท
  • ลูกล้อ
    NA
  • วัสดุ
    แผงหน้าปัด:โพลีคาร์บอเนต เฟรม:อะลูมิเนียม
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • การใช้พลังงาน(W)
    450
  • กระดาน(แผ่น)
    2
  • สเปค
    ด้วย ฟังก์ชั่น เครื่องทำความร้อนเครื่องทำความร้อน ชนิดหมุนเวียน เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต ทรวมอยู่ที่ส่วนล่างของ ตัวเครื่อง เครื่อง
  • การตั้งค่าตัวจับเวลา
    จับเวลาสูงสุด 30 ชั่วโมง
  • เชิงอรรถ
    * ไม่สามารถตั้งค่าอื่นนอกเหนือจากตัวจับเวลาการทำงานของ เครื่องทำความร้อน ได้
  • ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ
    อุณหภูมิห้อง + 5 ° C-40 ° C ข้อผิดพลาด± 5 ° c

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แผงมีโครงสร้างกลวงโปร่งใสที่ทำจาก PC ซึ่งสะดวกในการตรวจสอบภายใน ตู้ และมีการกักเก็บความร้อนได้ดีเยี่ยม
·สามารถปรับอุณหภูมิการกักเก็บความร้อนได้
·สามารถเก็บไว้ในที่มีความชื้นต่ำได้โดยใส่สารดูดความชื้นเช่นซิลิกาเจล

รหัสรุ่น
2-804-01 SALE
2-804-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต ความจุภายใน

฿ 62,733.00

฿ 50,186.40

STORAGE/ARRANGEMENT 1 ชิ้น 35 วัน 574 × 517 × 945 ตู้ โซเทอร์มอลWD-BG2S 23 WD-BG2S 1 ชุด (ยูนิตหลัก, ชั้นวางของ:2 ชิ้น )

฿ 88,645.00

฿ 70,916.00

STORAGE/ARRANGEMENT 1 ชิ้น 35 วัน 574 × 517 × 1765 ตู้ โซเทอร์มอลWD-SS 34 WD-SS 1 ชุด (ยูนิตหลัก, ชั้นวางของ:4 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1