(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แห้งสูงสุด (เหล็กกล้า / ความชื้นต่ำพิเศษ / รองรับการใช้งาน ESD)

แห้งสูงสุด (เหล็กกล้า / ความชื้นต่ำพิเศษ / รองรับการใช้งาน ESD)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 127,086.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-2903-01 SALE
1-2903-02 SALE
1-2903-03 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ (L) ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
มิติภายใน
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด ลูกล้อ ชื่อ ผลิตภัณฑ์ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต กระดาน
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม การใช้พลังงาน
(W)
การใช้พลังงาน เฉลี่ย
(W)
ความจุภายใน

฿ 127,086.00

฿ 118,609.36

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน 388 599 × 658 × 1255 549 × 630 × 1030 PU ขนาดø75มม. (โพลียูรีเทน) DrymaxDMX-400 83 DMX-400 555 × 490 กระดาน x 3 ชิ้น 290 31 / ชั่วโมง 1 ชุด (ยูนิตหลัก, ชั้นวางของ:3 ชิ้น)

฿ 154,319.00

฿ 144,025.92

DESICCATOR 1 ชิ้น 40 วัน 580 599 × 658 × 1785 549 × 630 × 1560 PU ขนาดø75มม. (โพลียูรีเทน) DrymaxDMX-600 118 DMX-600 555 × 490 กระดาน x 5 ชิ้น 290 31 / ชั่วโมง 1 ชุด (ยูนิตหลัก, ชั้นวางของ:5 ชิ้น)

฿ 267,786.00

฿ 249,924.67

DESICCATOR 1 ชิ้น 40 วัน 1160 1200 × 658 × 1840 1150 × 630 × 1560 PU ขนาดø125มม. (โพลียูรีเทน) DrymaxDMX-1200 176 DMX-1200 1157 × 490 กระดาน x 5 ชิ้น 540 52 / ชั่วโมง 1 ชุด (ยูนิตหลัก, ชั้นวางของ:5 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตู้ควบคุมความชื้น
  • ชนิด
    สารดูดความชื้น / ลดความชื้นประเภท
  • ลูกล้อ
    มี
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง หลัก:เหล็ก (SPCC) เคลือบผิวนำไฟฟ้ากระดานชั้นวาง:สเตนเลส (SUS430) หน้าต่างด้านหน้า:กระจก
  • ระบบ ลดความชื้น
    การดูดซับการลดความชื้น / การสร้างซ้ำการดำเนินการซ้ำ
  • ช่วง อุปกรณ์ควบคุม ความชื้น
    1% RH * - ความชื้นในร่ม (* ช่วง อุปกรณ์ควบคุม ความชื้นเป็น ค่าอ้างอิง ที่อุณหภูมิห้องภายใต้สภาวะที่ไม่มี โหลดไฟฟ้า ในการจัดเก็บและสภาพแวดล้อมภายนอกที่ 25 ° C, 60% RH ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพอากาศภายนอก)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • ความยาว สายพาวเวอร์(ม.)
    ประมาณ 2
  • สเปค
    เหล็กกล้า / ความชื้นต่ำพิเศษ / ใช้ ESD ได้
  • บรรลุความชื้น
    1% RH
  • ช่วงการตั้งค่าความชื้น
    1 ถึง 50% RH
  • เซนเซอร์วัดความชื้น
    ประเภทความ ความจุ
  • งานละเอียด เซนเซอร์วัดความชื้น
    ±2% RH
  • อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน
    5 ถึง 40 ° C

รายละเอียดสินค้า

เครื่องดูดความชื้นประสิทธิภาพสูงพร้อมสารเคลือบนำไฟฟ้าชั้นวางของสแตนเลสสตีลและตัวเครื่องหลักและประตูที่ต่อสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต
[คุณสมบัติ]
·การลดความชื้นอย่างรวดเร็ว (10% หรือน้อยกว่าใน 1 ชั่วโมง) ความชื้นต่ำ (ความชื้นที่ทำได้ 1%)
·สะดวกในการจัดเก็บสิ่งของยาวด้วยเสากลางแบบถอดได้ (1,200 ชนิด)
· ผลิตภัณฑ์ มีมาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิตด้วยการ การเคลือบผิว นำไฟฟ้า ชั้นวางของ สแตนเลส เหล็กกล้า ตัวเครื่อง หลักและประตูที่ต่อสายดิน
· DMX-600 และ DMX-1200 มีประตูหลายบานช่วยลดผลกระทบจากการเปิด / ปิด(ประตูแต่ละบานมี ล็อค)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถ คลองเลื่อย และควบคุมความชื้นแบบดิจิทัลได้ทำให้สามารถใช้งานได้ภายใต้สภาวะที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดเก็บสิ่งของ
·ประเภทที่ทำจาก เหล็กกล้า และ สเตนเลส รองรับการใช้งาน ESD และเหมาะสำหรับการจัดเก็บ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์

รหัสรุ่น
1-2903-01 SALE
1-2903-02 SALE
1-2903-03 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ (L) ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
มิติภายใน
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด ลูกล้อ ชื่อ ผลิตภัณฑ์ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต กระดาน
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม การใช้พลังงาน
(W)
การใช้พลังงาน เฉลี่ย
(W)
ความจุภายใน

฿ 127,086.00

฿ 118,609.36

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน 388 599 × 658 × 1255 549 × 630 × 1030 PU ขนาดø75มม. (โพลียูรีเทน) DrymaxDMX-400 83 DMX-400 555 × 490 กระดาน x 3 ชิ้น 290 31 / ชั่วโมง 1 ชุด (ยูนิตหลัก, ชั้นวางของ:3 ชิ้น)

฿ 154,319.00

฿ 144,025.92

DESICCATOR 1 ชิ้น 40 วัน 580 599 × 658 × 1785 549 × 630 × 1560 PU ขนาดø75มม. (โพลียูรีเทน) DrymaxDMX-600 118 DMX-600 555 × 490 กระดาน x 5 ชิ้น 290 31 / ชั่วโมง 1 ชุด (ยูนิตหลัก, ชั้นวางของ:5 ชิ้น)

฿ 267,786.00

฿ 249,924.67

DESICCATOR 1 ชิ้น 40 วัน 1160 1200 × 658 × 1840 1150 × 630 × 1560 PU ขนาดø125มม. (โพลียูรีเทน) DrymaxDMX-1200 176 DMX-1200 1157 × 490 กระดาน x 5 ชิ้น 540 52 / ชั่วโมง 1 ชุด (ยูนิตหลัก, ชั้นวางของ:5 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

ตู้ควบคุมความชื้น อุดมคติสำหรับการจัดเก็บ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์

ด้วยความชื้นสัมพัทธ์ 60% RH และความชื้นภายใน 5% RH แม้ว่าประตูจะเปิดทิ้งไว้นาน 30 วินาทีความชื้นภายในจะถูกคืนค่าเป็น 5% RH หรือน้อยกว่าภายใน 1 ชั่วโมง
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บแพคเกจและไฟ LED IC ที่เป็นไปตาม IPC / JEDEC J-STD-033B IC แผงวงจรพิมพ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

ลักษณะภายนอก DMX-400

DMX-400

ลักษณะภายนอก DMX-600

DMX-600

ลักษณะภายนอก DMX-1200

DMX-1200

ประเภท DMX (ทำจาก เหล็กกล้า)


หมายเลข รุ่น: DMX-400, DMX-600, DMX-1200
บรรลุความชื้น: 1% RH.
ช่วงการตั้งค่าความชื้น: 1 ถึง 50% RH
ช่วง อุปกรณ์ควบคุม ความชื้น: 1% RH ต่อความชื้นในห้อง
ระบบ ลดความชื้น: การดำเนินการซ้ำของการลดความชื้นดูดซับ / การฟื้นฟู
เซนเซอร์วัดความชื้น: ประเภท capacitive ไฟฟ้าสถิต
งานละเอียด เซนเซอร์วัดความชื้น: ±5% RH.
อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน: 5 ถึง 35 ° c
ความจุ: DMX-400 (388 L), DMX-600 (580 L), DMX-1200 (1,160 L)
ขนาด แผ่นเพลท ชั้นวาง: DMX-400 / DMX-600 (กว้าง 555 × D 490 มม.), DMX-1200 (กว้าง 1,157 × D 490 มม.)
วัสดุ: ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า (SPCC) ผิวเคลือบนำไฟฟ้า, ชั้นวางจาน: สเตนเลส (SUS430), หน้าต่างด้านหน้า: กระจก.
พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC
การใช้พลังงาน สูงสุด: DMX-400 / DMX-600 (290 W), DMX-1200 (540 W)
การใช้พลังงาน เฉลี่ย: DMX-400 / DMX-600 (31 W / h), DMX-1200 (52 W / h)
น้ำหนัก: DMX-400 (83 กก.), DMX-600 (118 กก.), DMX-1200 (176 กก.)
ลูกล้อ: DMX-400, DMX-600 (ø75 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม.) ทำจาก PU (โพลียูรีเทน)), DMX-1200 (ø125 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม.) ทำจาก PU (โพลียูรีเทน))
อุปกรณ์เสริม: DMX-400 ( ชนิดแผ่นเพลท ชั้นวาง× 3), DMX-600 / DMX-1200 ( ชนิดแผ่นเพลท ชั้นวาง× 5)

รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นขนาดภายนอก (มม.)ขนาดภายใน (มม.)
1-2903-01DMX-400599 × 658 × 1255549 × 630 × 1030
1-2903-02DMX-600599 × 658 × 1785549 × 630 × 1560
1-2903-03DMX-12001200 × 658 × 18401150 × 630 × 1560