(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถดูดซับได้โดยใช้ใบหน้าตรงข้าม (ด้านหลัง) ของ ก้านโยก สวิตช์ (ยกเว้น MB-PH / PM / PS)
รหัสสินค้า |
---|
2-304-01 |
2-304-02 |
2-304-03 |
2-304-05 |
2-304-07 |
2-304-08 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดึงดูด แม่เหล็ก (N) | ขนาดรู สกรูติดตั้ง | พื้นผิว ดูด | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,101.61 ฿ 1,338.10 | MAGNET BASE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 800 | M8 × 1.25 ลึก 7 | ด้านหลัง / ด้านล่าง | 50 | 58.5 | 55 | โต๊ะวางชิ้นงาน ตัวยึดแม่เหล็กMB-PB | MB-PB | ||
฿ 3,611.82 ฿ 2,414.14 | MAGNET BASE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1000 | M8 × 1.25 ลึก 7 | ด้านหลัง / ด้านล่าง | 50 | 73 | 55 | โต๊ะวางชิ้นงาน ตัวยึดแม่เหล็กMB-PR | MB-PR | ||
฿ 7,661.05 ฿ 5,069.32 | MAGNET BASE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 600 | 2-M8 x 1.25 ลึก 7 | ด้านหลัง / ด้านล่าง | 50 | 73 | 55 | โต๊ะวางชิ้นงาน ตัวยึดแม่เหล็กMB-PRW | MB-PRW | ||
฿ 7,115.77 ฿ 4,672.93 | MAGNET BASE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1500 | M8 × 1.25 ลึก 7 | ด้านหลัง / ด้านล่าง | 50 | 120 | 52 | โต๊ะวางชิ้นงาน ตัวยึดแม่เหล็กMB-PG | MB-PG | ||
฿ 2,681.48 | MAGNET BASE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 600 | M6 ×ลึก 6 | ด้านล่าง | 40 | 40 | 40 | โต๊ะวางชิ้นงาน ตัวยึดแม่เหล็กMB-PM | MB-PM | ||
฿ 2,285.36 ฿ 1,421.04 | MAGNET BASE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 300 | M5 ×ลึก 4 | ด้านล่าง | 30 | 34 | 35 | โต๊ะวางชิ้นงาน ตัวยึดแม่เหล็กMB-PS | MB-PS |
กำลังโหลด …
มือจับ Y / N | NA | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ฐานแม่เหล็ก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง