(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้แยกแรงดันไฟฟ้าขนาดต่างๆ เพื่อตรวจสอบวงจรไฟฟ้าในการทดลองและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และจอแสดงผลดิจิตอลช่วยให้อ่านค่าที่วัดได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
2-8612-01 |
2-8612-02 |
2-8612-03 |
2-8612-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เอาต์พุต:กระแส Output (ก) | เอาต์พุต:แรงดัน Output | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,803.00 ฿ 13,442.40 | DC STABILIZED POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0-3 | 0 ถึง 18 V | พาวเวอร์ซัพพลาย เสถียร DC DP-1803 | DP-1803 | แสดง ความละเอียด: แรงดันไฟฟ้า: 0.1 V, กระแสไฟฟ้า: 0.01 A. แสดง ความแม่นยำ: แรงดันไฟฟ้า: ± (0.5% rdg + 2 dgt) กระแสไฟฟ้า: ± (0.5% rdg + 2 dgt) วิธีการระบายความร้อน: ระบายความร้อนตามธรรมชาติ | ||
฿ 19,367.00 ฿ 15,493.60 | DC STABILIZED POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0-5 | 0 ถึง 18 V | พาวเวอร์ซัพพลาย เสถียร DC DP-1805 | DP-1805 | แสดง ความละเอียด: แรงดันไฟฟ้า: 0.1 V, กระแสไฟฟ้า: 0.01 A. แสดง ความแม่นยำ: แรงดันไฟฟ้า: ± (0.5% rdg + 2 dgt) กระแสไฟฟ้า: ± (0.5% rdg + 2 dgt) วิธีการระบายความร้อน: ระบายความร้อนตามธรรมชาติ | ||
฿ 20,665.00 ฿ 16,532.00 | DC STABILIZED POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0-3 | 0 ถึง 30 V | พาวเวอร์ซัพพลาย เสถียร DC DP-3003 | DP-3003 | แสดง ความละเอียด: แรงดันไฟฟ้า: 0.1 V, กระแสไฟฟ้า: 0.01 A. แสดง ความแม่นยำ: แรงดันไฟฟ้า: ± (0.5% rdg + 2 dgt) กระแสไฟฟ้า: ± (0.5% rdg + 2 dgt) วิธีการระบายความร้อน: ระบายความร้อนตามธรรมชาติ | ||
฿ 25,947.00 ฿ 20,757.60 | DC STABILIZED POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0-5 | 0 ถึง 30 V | พาวเวอร์ซัพพลาย เสถียร DC DP-3005 | DP-3005 | แสดง ความละเอียด: แรงดันไฟฟ้า: 0.1 V, กระแสไฟฟ้า: 0.01 A. แสดง ความแม่นยำ: แรงดันไฟฟ้า: ± (0.5% rdg + 2 dgt) กระแสไฟฟ้า: ± (0.5% rdg + 2 dgt) วิธีการระบายความร้อน: บังคับระบายความร้อน |
กำลังโหลด …
กระแสไฟฟ้า(V) | 100 ± 10% (50/60 เฮิร์ตซ์) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 130 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 260 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 150 | อุปกรณ์เสริม | สายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย , สายไฟสำหรับ เอาต์พุต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง