(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องอบไอน้ำ - เครื่องซักผ้าแรงดันสูง

เครื่องอบไอน้ำ - เครื่องซักผ้าแรงดันสูง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2-9190-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องซักผ้าแรงดันสูง
  • ฟังก์ชั่น
    ไอน้ำ
  • ความจุ(ล.)
    3
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    265 × 270 × 450
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    11.5
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    อุปกรณ์ทำความสะอาด ไอน้ำMRS-1
  • รหัสรุ่น/ Part number
    MRS-1
  • อุปกรณ์เสริม
    ท่อเฟล็กซ์ (80 ซม.) สวิตช์เท้าเหยียบ ถังน้ำ พลาสติกสำหรับฉีดน้ำ สารกรองเรซิ่น
  • เอาต์พุต ไอน้ำสูงสุด
    0.5 mpa
  • พิกัดแรงดันไฟฟ้า/ การใช้พลังงาน
    100 V AC / 1.5kw
  • ปริมาณน้ำที่สะสมอยู่กับหม้อไอน้ำ
    1.2 L
  • ความจุ เบรกเกอร์
    30 A
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
2-9190-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 91,751.00

฿ 85,631.21

STEAM CLEANERS 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องซักผ้าแรงดันสูง
  • ฟังก์ชั่น
    ไอน้ำ
  • ความจุ(ล.)
    3
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    265 × 270 × 450
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    11.5
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    อุปกรณ์ทำความสะอาด ไอน้ำMRS-1
  • รหัสรุ่น/ Part number
    MRS-1
  • อุปกรณ์เสริม
    ท่อเฟล็กซ์ (80 ซม.) สวิตช์เท้าเหยียบ ถังน้ำ พลาสติกสำหรับฉีดน้ำ สารกรองเรซิ่น
  • เอาต์พุต ไอน้ำสูงสุด
    0.5 mpa
  • พิกัดแรงดันไฟฟ้า/ การใช้พลังงาน
    100 V AC / 1.5kw
  • ปริมาณน้ำที่สะสมอยู่กับหม้อไอน้ำ
    1.2 L
  • ความจุ เบรกเกอร์
    30 A
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

·ด้วยพลังไอน้ำที่ทรงพลังสามารถขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นได้ทันที
· เครื่องจักร เฉพาะ สำหรับการทำความสะอาด เฉพาะด้าน จุด ที่สามารถฉีดพ่นได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 30 วินาที (การฉีดพ่นด้วย ความดัน สูงสุด) เหมาะสำหรับการทำความสะอาดสิ่งของขนาดเล็กและพื้นที่แคบ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2-9190-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องซักผ้าแรงดันสูง
  • ฟังก์ชั่น
    ไอน้ำ
  • ความจุ(ล.)
    3
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    265 × 270 × 450
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    11.5
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    อุปกรณ์ทำความสะอาด ไอน้ำMRS-1
  • รหัสรุ่น/ Part number
    MRS-1
  • อุปกรณ์เสริม
    ท่อเฟล็กซ์ (80 ซม.) สวิตช์เท้าเหยียบ ถังน้ำ พลาสติกสำหรับฉีดน้ำ สารกรองเรซิ่น
  • เอาต์พุต ไอน้ำสูงสุด
    0.5 mpa
  • พิกัดแรงดันไฟฟ้า/ การใช้พลังงาน
    100 V AC / 1.5kw
  • ปริมาณน้ำที่สะสมอยู่กับหม้อไอน้ำ
    1.2 L
  • ความจุ เบรกเกอร์
    30 A
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
2-9190-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 91,751.00

฿ 85,631.21

STEAM CLEANERS 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1