(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

การย่อจอภาพ

การย่อจอภาพ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 6-9555-11

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ทดสอบ กระดาษ
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    การย่อจอภาพ H / SM 50
  • รหัสรุ่น/ Part number
    H / SM 50
  • เสริม
    * การจัดเก็บ:สถานที่ที่มืดและเย็น
  • ความจุภายใน
    1 แพ็ค (50 ชิ้น)
รหัสรุ่น
6-9555-11 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุภายใน

฿ 1,323.00

฿ 1,059.06

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 1 แพ็ค (50 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ทดสอบ กระดาษ
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    การย่อจอภาพ H / SM 50
  • รหัสรุ่น/ Part number
    H / SM 50
  • เสริม
    * การจัดเก็บ:สถานที่ที่มืดและเย็น
  • ความจุภายใน
    1 แพ็ค (50 ชิ้น)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 6-9555-11

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ทดสอบ กระดาษ
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    การย่อจอภาพ H / SM 50
  • รหัสรุ่น/ Part number
    H / SM 50
  • เสริม
    * การจัดเก็บ:สถานที่ที่มืดและเย็น
  • ความจุภายใน
    1 แพ็ค (50 ชิ้น)
รหัสรุ่น
6-9555-11 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุภายใน

฿ 1,323.00

฿ 1,059.06

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 1 แพ็ค (50 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1