(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เพียงเชื่อมต่อระหว่างเต้าเสียบและเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อวัดกำลังไฟ
รหัสสินค้า |
---|
2-3233-11 |
2-3233-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | น้ำหนัก | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,427.00 ฿ 1,141.03 | STATIC FINDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 62 | 28 | 70 | Eco keeper EC-03N | EC-03N | ประมาณ 85 กรัม | ความจุ: 15 A สูงสุด (สูงสุด 1,500 W ที่สูงสุด) สามารถตรวจสอบ 6 รายการต่อไปนี้: (1) ชั่วโมงที่ใช้ (2) ค่าไฟฟ้าสะสม (3) อัตราไฟฟ้าต่อชั่วโมง (4) อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบใช้ไฟฟ้า ทันที (5) อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบใช้ไฟฟ้า สะสม (6) การปล่อย CO2 | ||
฿ 4,078.00 ฿ 3,262.81 | STATIC FINDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 74 | 63 | 128 | Eco keeper EC-100A | EC-100A (สำหรับ เต้ารับ ในสถานที่สูง) | ประมาณ 210 กรัม | ความจุ: 15 A สูงสุด (สูงสุด 1,500 W ที่สูงสุด) เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ถูกรวมเข้าด้วยกันและ LCD และไฟแบ็คไลท์จะติดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีคนเข้ามาใกล้ สามารถตรวจสอบ 5 รายการต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบใช้ไฟฟ้า ทันที (2) อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบใช้ไฟฟ้า สะสม (3) อัตราไฟฟ้าต่อชั่วโมง (4) ค่าไฟฟ้าสะสม (5) การปล่อย CO2 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์ดิจิตอล | กระแสไฟฟ้า(V) | 100 (50/60 เฮิร์ตซ์) | ความแม่นยำ การวัด | ±(2% + 2 หลัก) (เมื่อ เครื่องมือ มีอย่างน้อย 10 W และเชื่อมต่อกับ ปัจจัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย 1) |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัด | 1 ถึง 1500W | การใช้พลังงาน | 1W หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง