(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Reflectoquant ( กระดาษ ทดสอบสำหรับ rqflex)

Reflectoquant ( กระดาษ ทดสอบสำหรับ rqflex)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 4,555.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
2-5855-35 SALE
2-5855-37 SALE
2-5855-38 SALE
2-5855-40 SALE
2-5855-41 SALE
2-5855-44 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number ชื่อ ผลิตภัณฑ์ พิมพ์รายละเอียด ความจุภายใน

฿ 19,815.00

฿ 15,852.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน สะท้อนปริมาณ16136-1M 16136-1M ปริมาณน้ำตาลทั้งหมด (กลูโคสฟรุกโตส) (NB: คลองเลื่อย กระดาษ ทดสอบ ตัวทำปฏิกริยา ต์ ภาชนะ วัด) 65 ถึง 650 1 คลองเลื่อย ( กระดาษ ไฟบอกสถานะ:50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต, ตัวทำปฏิกริยา, ภาชนะ วัด)

฿ 4,555.00

฿ 3,644.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน สะท้อนปริมาณ16124-1M 16124-1M แมกนีเซียม 5 ถึง 100 1 กล่อง (50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 4,612.00

฿ 3,689.14

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน สะท้อนปริมาณ16125-1M 16125-1M แคลเซียม 5 ถึง 125 1 กล่อง (50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 9,508.00

฿ 7,607.35

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน สะท้อนปริมาณ16127-1M 16127-1M กรดแลคติก 3.0 ถึง 60.0 1 กล่อง (50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 9,967.00

฿ 7,972.60

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน สะท้อนปริมาณ16128-1M 16128-1M กรดมาลิค (สำหรับไวน์) 5.0 ถึง 60.0 1 กล่อง (50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 6,777.00

฿ 5,420.92

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน สะท้อนปริมาณ16992-1M 16992-1M โพแทสเซียม (* คลองเลื่อย ทดสอบ กระดาษ ตัวทำปฏิกริยา ต์ ภาชนะ วัด) 0.25 ถึง 1.2 g / L 1 กล่อง (50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· Colorimetry ไม่แสดงด้วยสายตา แต่มีค่าจริงตามอุปกรณ์

รหัสรุ่น
2-5855-35 SALE
2-5855-37 SALE
2-5855-38 SALE
2-5855-40 SALE
2-5855-41 SALE
2-5855-44 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number ชื่อ ผลิตภัณฑ์ พิมพ์รายละเอียด ความจุภายใน

฿ 19,815.00

฿ 15,852.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน สะท้อนปริมาณ16136-1M 16136-1M ปริมาณน้ำตาลทั้งหมด (กลูโคสฟรุกโตส) (NB: คลองเลื่อย กระดาษ ทดสอบ ตัวทำปฏิกริยา ต์ ภาชนะ วัด) 65 ถึง 650 1 คลองเลื่อย ( กระดาษ ไฟบอกสถานะ:50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต, ตัวทำปฏิกริยา, ภาชนะ วัด)

฿ 4,555.00

฿ 3,644.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน สะท้อนปริมาณ16124-1M 16124-1M แมกนีเซียม 5 ถึง 100 1 กล่อง (50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 4,612.00

฿ 3,689.14

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน สะท้อนปริมาณ16125-1M 16125-1M แคลเซียม 5 ถึง 125 1 กล่อง (50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 9,508.00

฿ 7,607.35

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน สะท้อนปริมาณ16127-1M 16127-1M กรดแลคติก 3.0 ถึง 60.0 1 กล่อง (50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 9,967.00

฿ 7,972.60

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน สะท้อนปริมาณ16128-1M 16128-1M กรดมาลิค (สำหรับไวน์) 5.0 ถึง 60.0 1 กล่อง (50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 6,777.00

฿ 5,420.92

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน สะท้อนปริมาณ16992-1M 16992-1M โพแทสเซียม (* คลองเลื่อย ทดสอบ กระดาษ ตัวทำปฏิกริยา ต์ ภาชนะ วัด) 0.25 ถึง 1.2 g / L 1 กล่อง (50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1