(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-1725-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,043.90 ฿ 1,802.92 |
CLEANROOM WASTE CLOTHS | 1 แพ็ค |
600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 แพ็ค (600 ชิ้น) |
ที่ปัดน้ำฝน รุ่นประหยัด สำหรับการทำความสะอาดด้วยน้ำบริสุทธิ์ที่มีการ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ มาก
[คุณสมบัติ]
·ที่ปัดน้ำฝน ห้องคลีนรูม สำหรับการทำความสะอาดด้วยน้ำบริสุทธิ์ที่ช่วยให้เกิดฝุ่นน้อยที่สุด
·เส้นใยที่แยกออกมีผลในการเช็ดที่ดี
· ความคุ้มค่าต่อต้นทุน สูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เช็ดพื้นผิวที่ลื่นเช่นหน้าจอ LCD เป็นต้นและลบลายนิ้วมือออกจาก เลนส์
·สำหรับกำจัดสิ่งสกปรกออกจากอุปกรณ์เหนียว(ระหว่าง งานซ่อมบำรุง อุปกรณ์)
รหัสรุ่น |
---|
3-1725-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,043.90 ฿ 1,802.92 |
CLEANROOM WASTE CLOTHS | 1 แพ็ค |
600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 แพ็ค (600 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ส่วนใหญ่ยับยั้งการสร้างฝุ่นโดยใช้การล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์
วัตถุ ประเมิน | เงื่อนไข | ค่า |
---|---|---|
นับจำนวน อนุภาค | ในรูปของเหลว | 3 ×10³ / cm² |
ในอากาศ | - | |
สารตกค้างในการระเหย | DI | <1.2 mg / g |
IPA | <1.8 มก. / กรัม | |
อิออนสกัด | นา + | <2.0 ppm |
Ca 2+ | <2.0 ppm | |
หลี่ + | <2.0 ppm | |
K + | <2.0 ppm | |
Mg 2+ | <2.0 ppm | |
Cl - | <2.0 ppm |
วัตถุ ประเมิน | เงื่อนไข | ค่า |
---|---|---|
อิออนสกัด | Br - | <2.0 ppm |
F - | <2.0 ppm | |
NH₄ + | <2.0 ppm | |
ไม่ - | <2.0 ppm | |
ไม่ - | <2.0 ppm | |
PO₄ 3- | <2.0 ppm | |
SO₄ 2- | <2.0 ppm | |
น้ำหนัก | 130 กรัม / ตารางเมตร | |
การดูดซับน้ำ | > 195 กรัม / ตารางเมตร | |
ความหนา | 360 um |
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
* เหล่านี้คือค่าข้อมูลการทดสอบและค่ากำหนดต่อการออกแบบและไม่รับประกันค่า
คำแนะนำสำหรับ Class: 100
มันมีคุณสมบัติการเช็ดที่ยอดเยี่ยมเพราะเส้นใยที่ถูกแบ่งออกจะจับน้ำมันและสิ่งสกปรกบน พื้นผิว เช็ด
การประยุกต์ใช้งาน
เช็ด จอแสดงผล ลิขวิดคริสตัล , พื้นผิวแก้วสำหรับผลึกเหลว, ตัวกรองสีและ เลนส์กล้องถ่ายภาพ เช่นเดียวกับการเช็ดเรซิ่นและโลหะก่อน การเคลือบผิว ฯลฯ
คำแนะนำสำหรับ Class: 100
ที่ปัดน้ำฝนที่อยู่ในตำแหน่งทางเศรษฐกิจระหว่างที่ปัดน้ำฝนผ้านอนวูฟเวนและที่เช็ดไมโครไฟเบอร์ประหยัดและยังสามารถใช้ในคลีนรูม Class 100
การประยุกต์ใช้งาน
นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการทำความสะอาด เครื่องจักร ในห้องที่สะอาดได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำนอกจากการ การใช้งาน เป็นที่ปัดน้ำฝนไมโครไฟเบอร์
คำแนะนำสำหรับ Class: 100 ถึง 10,000
ประสิทธิภาพการสร้างฝุ่นไม่ดีเมื่อเทียบกับไมโครไฟเบอร์และ โพลีเอสเตอร์ ปัดน้ำฝน แต่ประหยัดและสามารถใช้ได้ทั่วโลกในการใช้งานที่หลากหลาย
การประยุกต์ใช้งาน
ไม่ จำกัด ภายใน ห้องคลีนรูม และยังสามารถใช้สำหรับห้องปฏิบัติการที่มีสภาพแวดล้อมปกติสำหรับทำความสะอาดโรงงานและสำหรับเช็ดอุปกรณ์และ ส่วนประกอบ แบบใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รวมถึงการใช้งานอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง