(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
2-285-01 |
2-285-02 |
2-285-03 |
2-285-04 |
2-285-11 |
2-285-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | อื่น ๆ | สเปค | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รหัสรุ่น/ Part number | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (°C) |
ขนาดที่ ตัวเสื้อ (มิลลิเมตร) |
ขนาด องค์ประกอบ (มิลลิเมตร) |
การไหลของการดำเนินงานสูงสุด (ลิตร / นาที) |
วัสดุ หัว | วัสดุ ชาม | ความดัน ใช้งาน | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,547.00 ฿ 6,036.85 |
SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION | 1 ชิ้น | - | 19 วัน | - | ตัวเสื้อ + ชุดกรอง | 1/8 "rc หรือ NPT | ตัวกรองแก๊ส / อากาศMG-101-1232 | MG-101-1232 | 50 | φ38 × 96 | φ12 × 32 | 20 | อะลูมิเนียม | โพลีคาร์บอเนต | 10 pa ถึง 1 mpa | 1 คลองเลื่อย (ตัวเสื้อ/ ชุดกรอง) | ||
฿ 19,367.00 ฿ 15,493.60 |
SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION | 1 ชิ้น | - | 19 วัน | - | ตัวเสื้อ + ชุดกรอง | 1/4 "rc หรือ NPT | ตัวกรองแก๊ส / อากาศMG-102-2564 | MG-102-2564 | 50 | φ67 × 149 | φ25 × 64 | 50 | อะลูมิเนียม | โพลีคาร์บอเนต | 10 pa ถึง 1 mpa | 1 คลองเลื่อย (ตัวเสื้อ/ ชุดกรอง) | ||
฿ 9,547.00 ฿ 7,636.65 |
SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION | 1 ชิ้น | - | 19 วัน | - | ตัวเสื้อ + ชุดกรอง | 1/8 "rc หรือ NPT | ตัวกรองแก๊ส / อากาศMG-161-1232 | MG-161-1232 | 120 | φ38 × 96 | φ12 × 32 | 20 | อะลูมิเนียม | อะลูมิเนียม | 10 pa ถึง 1.6 mpa | 1 คลองเลื่อย (ตัวเสื้อ/ ชุดกรอง) | ||
฿ 21,820.00 ฿ 17,456.00 |
SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION | 1 ชิ้น | - | 19 วัน | - | ตัวเสื้อ + ชุดกรอง | 1/4 "rc หรือ NPT | ตัวกรองแก๊ส / อากาศMG-162-2564 | MG-162-2564 | 120 | φ67 × 149 | φ25 × 64 | 50 | อะลูมิเนียม | อะลูมิเนียม | 10 pa ถึง 1.6 mpa | 1 คลองเลื่อย (ตัวเสื้อ/ ชุดกรอง) | ||
฿ 12,728.00 ฿ 10,182.40 |
SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
19 วัน | ตัวเลือก | ชุดกรอง (สำหรับ MG-101, 161-1232) | - | ชุดกรอง micralescer 1232 | MicraLescer 1232 | - | - | - | - | - | - | - | 1 กล่อง (10 ชิ้น) | ||
฿ 17,183.00 ฿ 13,746.40 |
SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
19 วัน | ตัวเลือก | ชุดกรอง (สำหรับ MG-102, 162-2564) | - | ชุดกรอง micralescer 2564 | MicraLescer 2564 | - | - | - | - | - | - | - | 1 กล่อง (10 ชิ้น) |
[คุณสมบัติ]
·สามารถกำจัด น้ำมัน และ อนุภาค ในก๊าซได้ในเวลาเดียวกันที่เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 0.01 μm
·โพลีคาร์บอเนต MG-101 / MG-102, สสาร
·สามารถใช้สำหรับกรองสิ่งแปลกปลอมภายใต้อากาศอัดและสูญญากาศ
·เหมาะสำหรับการประมวลผลล่วงหน้าของ เครื่องมือ วิเคราะห์และการป้องกันเครื่องมือวัดต่างๆ
รหัสรุ่น |
---|
2-285-01 |
2-285-02 |
2-285-03 |
2-285-04 |
2-285-11 |
2-285-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | อื่น ๆ | สเปค | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รหัสรุ่น/ Part number | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (°C) |
ขนาดที่ ตัวเสื้อ (มิลลิเมตร) |
ขนาด องค์ประกอบ (มิลลิเมตร) |
การไหลของการดำเนินงานสูงสุด (ลิตร / นาที) |
วัสดุ หัว | วัสดุ ชาม | ความดัน ใช้งาน | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,547.00 ฿ 6,036.85 |
SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION | 1 ชิ้น | - | 19 วัน | - | ตัวเสื้อ + ชุดกรอง | 1/8 "rc หรือ NPT | ตัวกรองแก๊ส / อากาศMG-101-1232 | MG-101-1232 | 50 | φ38 × 96 | φ12 × 32 | 20 | อะลูมิเนียม | โพลีคาร์บอเนต | 10 pa ถึง 1 mpa | 1 คลองเลื่อย (ตัวเสื้อ/ ชุดกรอง) | ||
฿ 19,367.00 ฿ 15,493.60 |
SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION | 1 ชิ้น | - | 19 วัน | - | ตัวเสื้อ + ชุดกรอง | 1/4 "rc หรือ NPT | ตัวกรองแก๊ส / อากาศMG-102-2564 | MG-102-2564 | 50 | φ67 × 149 | φ25 × 64 | 50 | อะลูมิเนียม | โพลีคาร์บอเนต | 10 pa ถึง 1 mpa | 1 คลองเลื่อย (ตัวเสื้อ/ ชุดกรอง) | ||
฿ 9,547.00 ฿ 7,636.65 |
SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION | 1 ชิ้น | - | 19 วัน | - | ตัวเสื้อ + ชุดกรอง | 1/8 "rc หรือ NPT | ตัวกรองแก๊ส / อากาศMG-161-1232 | MG-161-1232 | 120 | φ38 × 96 | φ12 × 32 | 20 | อะลูมิเนียม | อะลูมิเนียม | 10 pa ถึง 1.6 mpa | 1 คลองเลื่อย (ตัวเสื้อ/ ชุดกรอง) | ||
฿ 21,820.00 ฿ 17,456.00 |
SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION | 1 ชิ้น | - | 19 วัน | - | ตัวเสื้อ + ชุดกรอง | 1/4 "rc หรือ NPT | ตัวกรองแก๊ส / อากาศMG-162-2564 | MG-162-2564 | 120 | φ67 × 149 | φ25 × 64 | 50 | อะลูมิเนียม | อะลูมิเนียม | 10 pa ถึง 1.6 mpa | 1 คลองเลื่อย (ตัวเสื้อ/ ชุดกรอง) | ||
฿ 12,728.00 ฿ 10,182.40 |
SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
19 วัน | ตัวเลือก | ชุดกรอง (สำหรับ MG-101, 161-1232) | - | ชุดกรอง micralescer 1232 | MicraLescer 1232 | - | - | - | - | - | - | - | 1 กล่อง (10 ชิ้น) | ||
฿ 17,183.00 ฿ 13,746.40 |
SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
19 วัน | ตัวเลือก | ชุดกรอง (สำหรับ MG-102, 162-2564) | - | ชุดกรอง micralescer 2564 | MicraLescer 2564 | - | - | - | - | - | - | - | 1 กล่อง (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง