(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อัลตราไวโอเลต - สเปกโตรโฟโตมิเตอร์แสงที่มองเห็นได้ (ลำแสงเดี่ยว)

อัลตราไวโอเลต - สเปกโตรโฟโตมิเตอร์แสงที่มองเห็นได้ (ลำแสงเดี่ยว)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-2942-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    spectrophotometer
  • ช่วง ความยาวคลื่น (มม.)
    190 ถึง 1100
  • ขนาด
    491 × 365 × 180 มม
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    AC100 50/60 Hz
  • ช่วงการวัด
    อัตราการส่งผ่าน / 0-200% ความหนาแน่น / 0-1,999 C, อัตราการดูดซึม / -3 - 3.0 A
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    อัลตราไวโอเลต - สเปกโตรโฟโตมิเตอร์แสงที่มองเห็นได้ (ลำแสงเดี่ยว)
  • หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต
    ASUV-3100PC
  • น้ำหนัก(ก.)
    1400
  • ความกว้างของแถบสเปกตรัม
    2 นาโนเมตร
  • งานละเอียด ความยาวคลื่น(นาโนเมตร)
    ±0.5
  • แหล่งกำเนิดแสงไฟ
    โคมไฟ ทังสเตน , ไฟดิวเทอเรียม
  • อินเตอร์เฟซ
    USB, พอร์ตขนาน
  • OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ
    Windows (R) xp / vistatm / 7/8
  • การทำซ้ำ ความยาวคลื่น(นาโนเมตร)
    ≦0.3
  • วิธีการวัด
    ลำแสงเดียว (1200 บรรทัด / มม.)
  • ความแม่นยำ การวัด
    การส่งผ่าน / ± 0.5% T
  • แสงเล็ดลอด
    ≦0.05% T @ 220 นาโนเมตร, 340 นาโนเมตร
  • อุปกรณ์เสริม
    แฟลชไดร์ฟ USB ซอฟท์แวร์ (CD)
  • ความเร็วในการสแกน
    สูงสุด 3000 nm / นาที
  • ความมั่นคง
    ±0.002 A / h @ 500 nm
  • โฮลเดอร์ เซลล์
    โฮลเดอร์ มือถือ 4 สถานี
  • จำนวน
    1 คลองเลื่อย (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่, แฟลชไดร์ฟ USB, ซอฟท์แวร์ (CD))
รหัสรุ่น
1-2942-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวน

฿ 267,786.00

฿ 249,924.67

ANALYSIS & TESTING-RELATED 1 ชิ้น 19 วัน 1 คลองเลื่อย (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่, แฟลชไดร์ฟ USB, ซอฟท์แวร์ (CD))

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    spectrophotometer
  • ช่วง ความยาวคลื่น (มม.)
    190 ถึง 1100
  • ขนาด
    491 × 365 × 180 มม
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    AC100 50/60 Hz
  • ช่วงการวัด
    อัตราการส่งผ่าน / 0-200% ความหนาแน่น / 0-1,999 C, อัตราการดูดซึม / -3 - 3.0 A
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    อัลตราไวโอเลต - สเปกโตรโฟโตมิเตอร์แสงที่มองเห็นได้ (ลำแสงเดี่ยว)
  • หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต
    ASUV-3100PC
  • น้ำหนัก(ก.)
    1400
  • ความกว้างของแถบสเปกตรัม
    2 นาโนเมตร
  • งานละเอียด ความยาวคลื่น(นาโนเมตร)
    ±0.5
  • แหล่งกำเนิดแสงไฟ
    โคมไฟ ทังสเตน , ไฟดิวเทอเรียม
  • อินเตอร์เฟซ
    USB, พอร์ตขนาน
  • OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ
    Windows (R) xp / vistatm / 7/8
  • การทำซ้ำ ความยาวคลื่น(นาโนเมตร)
    ≦0.3
  • วิธีการวัด
    ลำแสงเดียว (1200 บรรทัด / มม.)
  • ความแม่นยำ การวัด
    การส่งผ่าน / ± 0.5% T
  • แสงเล็ดลอด
    ≦0.05% T @ 220 นาโนเมตร, 340 นาโนเมตร
  • อุปกรณ์เสริม
    แฟลชไดร์ฟ USB ซอฟท์แวร์ (CD)
  • ความเร็วในการสแกน
    สูงสุด 3000 nm / นาที
  • ความมั่นคง
    ±0.002 A / h @ 500 nm
  • โฮลเดอร์ เซลล์
    โฮลเดอร์ มือถือ 4 สถานี
  • จำนวน
    1 คลองเลื่อย (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่, แฟลชไดร์ฟ USB, ซอฟท์แวร์ (CD))

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-2942-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    spectrophotometer
  • ช่วง ความยาวคลื่น (มม.)
    190 ถึง 1100
  • ขนาด
    491 × 365 × 180 มม
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    AC100 50/60 Hz
  • ช่วงการวัด
    อัตราการส่งผ่าน / 0-200% ความหนาแน่น / 0-1,999 C, อัตราการดูดซึม / -3 - 3.0 A
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    อัลตราไวโอเลต - สเปกโตรโฟโตมิเตอร์แสงที่มองเห็นได้ (ลำแสงเดี่ยว)
  • หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต
    ASUV-3100PC
  • น้ำหนัก(ก.)
    1400
  • ความกว้างของแถบสเปกตรัม
    2 นาโนเมตร
  • งานละเอียด ความยาวคลื่น(นาโนเมตร)
    ±0.5
  • แหล่งกำเนิดแสงไฟ
    โคมไฟ ทังสเตน , ไฟดิวเทอเรียม
  • อินเตอร์เฟซ
    USB, พอร์ตขนาน
  • OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ
    Windows (R) xp / vistatm / 7/8
  • การทำซ้ำ ความยาวคลื่น(นาโนเมตร)
    ≦0.3
  • วิธีการวัด
    ลำแสงเดียว (1200 บรรทัด / มม.)
  • ความแม่นยำ การวัด
    การส่งผ่าน / ± 0.5% T
  • แสงเล็ดลอด
    ≦0.05% T @ 220 นาโนเมตร, 340 นาโนเมตร
  • อุปกรณ์เสริม
    แฟลชไดร์ฟ USB ซอฟท์แวร์ (CD)
  • ความเร็วในการสแกน
    สูงสุด 3000 nm / นาที
  • ความมั่นคง
    ±0.002 A / h @ 500 nm
  • โฮลเดอร์ เซลล์
    โฮลเดอร์ มือถือ 4 สถานี
  • จำนวน
    1 คลองเลื่อย (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่, แฟลชไดร์ฟ USB, ซอฟท์แวร์ (CD))
รหัสรุ่น
1-2942-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวน

฿ 267,786.00

฿ 249,924.67

ANALYSIS & TESTING-RELATED 1 ชิ้น 19 วัน 1 คลองเลื่อย (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่, แฟลชไดร์ฟ USB, ซอฟท์แวร์ (CD))

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1