(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
2-4271-01 |
2-4271-11 |
2-4271-12 |
2-4271-13 |
2-4271-14 |
2-4271-15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | อื่น ๆ | น้ำหนัก (ก.) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | การตั้งค่าช่วงอุณหภูมิ | พาวเวอร์ซัพพลาย | สเปค | ความแม่นยำ อุณหภูมิ (°C) |
ความละเอียด อุณหภูมิ | เสริม | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 202,540.00 ฿ 189,030.58 |
PLANTS/ANIMALS EXPERIMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 70 × 178 × 220 มม | - | 1600 ( ตัวเครื่อง หลัก) | อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ตัวเครื่อง สำหรับสัตว์ขนาดเล็กBS-F08 | BS-F08 | 24 ถึง 45 | AC100 50/60 Hz | ตัวผลิตภัณฑ์ | ±0.1 | 0.1℃ | * ผลิตภัณฑ์ นี้ ใช้ สำหรับการทดสอบสัตว์โดยเฉพาะและไม่สามารถใช้กับการใช้งานทางคลินิกได้ * ไม่มี โพรบวัด อุณหภูมิและ แพ้ด การทำความร้อน | 1 หน่วย | ||
฿ 23,630.00 ฿ 18,904.00 |
PLANTS/ANIMALS EXPERIMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | φ2× 35 มม | ตัวเลือก | - | โพรบวัด อุณหภูมิทางทวารหนักสำหรับสัตว์ขนาดเล็กBS-F0502 | BS-F0502 | - | - | โพรบวัด อุณหภูมิทางทวารหนัก | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 30,945.00 ฿ 24,756.00 |
PLANTS/ANIMALS EXPERIMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 × 125 มม | ตัวเลือก | - | แพ้ด การทำความร้อน สำหรับสัตว์เล็ก BS-F0207 50 × 125 mm | BS-F0207 | - | - | แพ้ด การทำความร้อน | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 30,945.00 ฿ 24,756.00 |
PLANTS/ANIMALS EXPERIMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 100 × 125 มม | ตัวเลือก | - | แพ้ด การทำความร้อน สำหรับสัตว์เล็ก BS-F0205 100 × 125 mm | BS-F0205 | - | - | แพ้ด การทำความร้อน | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 30,945.00 ฿ 24,756.00 |
PLANTS/ANIMALS EXPERIMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 125 × 250 มม | ตัวเลือก | - | แพ้ด การทำความร้อน สำหรับสัตว์เล็ก BS-F02 125 × 250 mm | BS-F02 | - | - | แพ้ด การทำความร้อน | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 35,445.00 ฿ 28,356.00 |
PLANTS/ANIMALS EXPERIMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 250 x 250 มม | ตัวเลือก | - | แพ้ด การทำความร้อน สำหรับสัตว์เล็ก BS-F0202 250 × 250 mm | BS-F0202 | - | - | แพ้ด การทำความร้อน | - | - | - | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· ระบบ ที่วัดอุณหภูมิทางทวารหนักเพื่อควบคุมอุณหภูมิ ตัวเครื่อง ของสัตว์ทดลองอย่างแม่นยำ
· ใช้ อุปกรณ์ควบคุม ตามสัดส่วน ไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อ เอาต์พุต ไปยัง แพ้ด การทำความร้อน ทำให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม งานละเอียด
·ที่ ตัวเสื้อ ของ ตัวเครื่อง เป็น อะลูมิเนียม ซึ่งจะปิดเสียงรบกวนทางไฟฟ้าทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานด้วยไฟฟ้า
รหัสรุ่น |
---|
2-4271-01 |
2-4271-11 |
2-4271-12 |
2-4271-13 |
2-4271-14 |
2-4271-15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | อื่น ๆ | น้ำหนัก (ก.) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | การตั้งค่าช่วงอุณหภูมิ | พาวเวอร์ซัพพลาย | สเปค | ความแม่นยำ อุณหภูมิ (°C) |
ความละเอียด อุณหภูมิ | เสริม | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 202,540.00 ฿ 189,030.58 |
PLANTS/ANIMALS EXPERIMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 70 × 178 × 220 มม | - | 1600 ( ตัวเครื่อง หลัก) | อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ตัวเครื่อง สำหรับสัตว์ขนาดเล็กBS-F08 | BS-F08 | 24 ถึง 45 | AC100 50/60 Hz | ตัวผลิตภัณฑ์ | ±0.1 | 0.1℃ | * ผลิตภัณฑ์ นี้ ใช้ สำหรับการทดสอบสัตว์โดยเฉพาะและไม่สามารถใช้กับการใช้งานทางคลินิกได้ * ไม่มี โพรบวัด อุณหภูมิและ แพ้ด การทำความร้อน | 1 หน่วย | ||
฿ 23,630.00 ฿ 18,904.00 |
PLANTS/ANIMALS EXPERIMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | φ2× 35 มม | ตัวเลือก | - | โพรบวัด อุณหภูมิทางทวารหนักสำหรับสัตว์ขนาดเล็กBS-F0502 | BS-F0502 | - | - | โพรบวัด อุณหภูมิทางทวารหนัก | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 30,945.00 ฿ 24,756.00 |
PLANTS/ANIMALS EXPERIMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 × 125 มม | ตัวเลือก | - | แพ้ด การทำความร้อน สำหรับสัตว์เล็ก BS-F0207 50 × 125 mm | BS-F0207 | - | - | แพ้ด การทำความร้อน | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 30,945.00 ฿ 24,756.00 |
PLANTS/ANIMALS EXPERIMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 100 × 125 มม | ตัวเลือก | - | แพ้ด การทำความร้อน สำหรับสัตว์เล็ก BS-F0205 100 × 125 mm | BS-F0205 | - | - | แพ้ด การทำความร้อน | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 30,945.00 ฿ 24,756.00 |
PLANTS/ANIMALS EXPERIMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 125 × 250 มม | ตัวเลือก | - | แพ้ด การทำความร้อน สำหรับสัตว์เล็ก BS-F02 125 × 250 mm | BS-F02 | - | - | แพ้ด การทำความร้อน | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 35,445.00 ฿ 28,356.00 |
PLANTS/ANIMALS EXPERIMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 250 x 250 มม | ตัวเลือก | - | แพ้ด การทำความร้อน สำหรับสัตว์เล็ก BS-F0202 250 × 250 mm | BS-F0202 | - | - | แพ้ด การทำความร้อน | - | - | - | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง