(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ASPURE ม้วน กาว (ผ้านอนวูฟเวน)

ASPURE ม้วน กาว (ผ้านอนวูฟเวน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-4760-52

  • รูปทรงปลาย
    โรเลอร์
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    160
  • ความยาว
    20 ม
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    ASPURE ม้วน กาว (ผ้านอนวูฟเวน) รุ่น NWR160 จำนวน 8 ชิ้น
  • รหัสรุ่น/ Part number
    NWR160
  • ความหนา
    110μm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร)
    φ38
  • รองรับการ ด้ามจับ
    2-6277-05 · 6-8256-01
  • เชิงอรรถ
    * มือจับ ขายปลีก/แยกจำหน่าย
  • วัสดุ
    ฟิล์ม:ผ้านอนวูฟเวน คอร์/แกน:PE (โพลีเอทิลีน)
  • ความเหนียวแน่น
    500 ± 100 ก. / 25 มม
  • จำนวนสิ่งที่บรรจุ
    1 แพ็ค (8 ชิ้น)
รหัสรุ่น
1-4760-52 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนสิ่งที่บรรจุ

฿ 12,725.00

฿ 10,180.00

SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน 1 แพ็ค (8 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • รูปทรงปลาย
    โรเลอร์
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    160
  • ความยาว
    20 ม
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    ASPURE ม้วน กาว (ผ้านอนวูฟเวน) รุ่น NWR160 จำนวน 8 ชิ้น
  • รหัสรุ่น/ Part number
    NWR160
  • ความหนา
    110μm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร)
    φ38
  • รองรับการ ด้ามจับ
    2-6277-05 · 6-8256-01
  • เชิงอรรถ
    * มือจับ ขายปลีก/แยกจำหน่าย
  • วัสดุ
    ฟิล์ม:ผ้านอนวูฟเวน คอร์/แกน:PE (โพลีเอทิลีน)
  • ความเหนียวแน่น
    500 ± 100 ก. / 25 มม
  • จำนวนสิ่งที่บรรจุ
    1 แพ็ค (8 ชิ้น)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ ฟิล์ม ผ้า ผ้านอนวูฟเวน มี ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ น้อย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-4760-52

  • รูปทรงปลาย
    โรเลอร์
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    160
  • ความยาว
    20 ม
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    ASPURE ม้วน กาว (ผ้านอนวูฟเวน) รุ่น NWR160 จำนวน 8 ชิ้น
  • รหัสรุ่น/ Part number
    NWR160
  • ความหนา
    110μm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร)
    φ38
  • รองรับการ ด้ามจับ
    2-6277-05 · 6-8256-01
  • เชิงอรรถ
    * มือจับ ขายปลีก/แยกจำหน่าย
  • วัสดุ
    ฟิล์ม:ผ้านอนวูฟเวน คอร์/แกน:PE (โพลีเอทิลีน)
  • ความเหนียวแน่น
    500 ± 100 ก. / 25 มม
  • จำนวนสิ่งที่บรรจุ
    1 แพ็ค (8 ชิ้น)
รหัสรุ่น
1-4760-52 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนสิ่งที่บรรจุ

฿ 12,725.00

฿ 10,180.00

SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน 1 แพ็ค (8 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1