(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทป โพลีไอไมด์ ASPURE

เทป โพลีไอไมด์ ASPURE

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 10,733.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-3022-51 SALE
1-3022-52 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความจุภายใน

฿ 12,092.00

฿ 9,673.60

STATIONERY FOR CLEAN ROOM 1 แพ็ค

14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 10 19 1 แพ็ค (14 ชิ้น)

฿ 10,733.00

฿ 8,587.47

STATIONERY FOR CLEAN ROOM 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 10 25 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • ความยาว(ม.)
    33
  • อุณหภูมิทนความร้อน(°C)
    220
  • วัสดุ
    วัสดุฐาน / โพลีอิไมด์ชนิดกาว / ซิลิโคนแกน / pe (โพลีเอทิลีน)
  • การใช้งาน
    สำหรับกำบังในระหว่าง สเตจ การถอด ตะกั่วบัดกรี จาก แผ่นวงจร พิมพ์ สำหรับ ทนความร้อน และ ฉนวนกันความร้อน ใน แบบใช้ไฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ทนความร้อน และการป้องกัน
  • ความเหนียวแน่น
    650 (± 70) gf / 25 มม

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการปิดกั้นระหว่าง สเตจ การถอด ตะกั่วบัดกรี ออกจาก แผ่นวงจร พิมพ์
·สำหรับ ทนความร้อน และ ฉนวนกันความร้อน ใน แบบใช้ไฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการกัน ทนความร้อน และการป้องกัน

รหัสรุ่น
1-3022-51 SALE
1-3022-52 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความจุภายใน

฿ 12,092.00

฿ 9,673.60

STATIONERY FOR CLEAN ROOM 1 แพ็ค

14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 10 19 1 แพ็ค (14 ชิ้น)

฿ 10,733.00

฿ 8,587.47

STATIONERY FOR CLEAN ROOM 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 10 25 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1