(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
2-083-01 |
2-083-02 |
2-083-03 |
2-083-04 |
2-083-05 |
2-083-11 |
2-083-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (มล.) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | เชิงอรรถ | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) |
รายละเอียด วัสดุ | ทนความร้อน และทนต่ออุณหภูมิเย็น (°C) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,220.53 ฿ 12,801.24 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
19 วัน | 4 | สำหรับตัด สายยาง โพลีคาร์บอเนต φ12.7× 75 มม | TC-311 | * ไม่มี ฝาครอบ | 75 | φ12.7 | PC (โพลีคาร์บอเนต) | -100 ถึง +132 | 1 เคส (100 ชิ้น x 10 ถุง) | ||
฿ 16,791.29 ฿ 12,365.11 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
19 วัน | 6 | สำหรับตัด สายยาง โพลีคาร์บอเนต φ15.8× 75 มม | TC-011 | * ไม่มี ฝาครอบ | 75 | φ15.8 | PC (โพลีคาร์บอเนต) | -100 ถึง +132 | 1 เคส (100 ชิ้น x 10 ถุง) | ||
฿ 16,915.26 ฿ 12,459.78 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
17 วัน | 7 | สำหรับตัด สายยาง โพลีคาร์บอเนต φ13.5× 100 มม | TC-511 | * ไม่มี ฝาครอบ | 100 | φ 13.5 | PC (โพลีคาร์บอเนต) | -100 ถึง +132 | 1 เคส (100 ชิ้น x 10 ถุง) | ||
฿ 16,868.77 ฿ 12,423.85 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
19 วัน | 10 | สายยาง โพลีคาร์บอเนต ก้นรูปตัววีφ16.2 x 100 มม | TC-108 ( ฐานรอง/แผ่นรอง V) | * ไม่มี ฝาครอบ | 100 | φ 16.2 | PC (โพลีคาร์บอเนต) | -100 ถึง +132 | 1 เคส (100 ชิ้น x 10 ถุง) | ||
฿ 17,039.24 ฿ 12,554.51 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
22 วัน | 10 | สายยาง โพลีคาร์บอเนต ก้น แบบกลม φ16.2 x 100 มม | TC-111 ( ฐานรอง/แผ่นรอง แบบกลม ) | * ไม่มี ฝาครอบ | 100 | φ 16.2 | PC (โพลีคาร์บอเนต) | -100 ถึง +132 | 1 เคส (100 ชิ้น x 10 ถุง) | ||
฿ 13,841.82 ฿ 10,241.56 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
17 วัน | - | ฝาครอบ สำหรับ สายยาง โพลีคาร์บอเนต φ15.8 | ฝาครอบ สำหรับø15.8 | - | 13.5 | φ15.8 | เรซิ่น อีลาสโตเมอร์ | - | 1 เคส (500 ชิ้น x 2 ถุง) | ||
฿ 13,888.31 ฿ 10,277.35 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
52 วัน | - | ฝาครอบ สำหรับ สายยาง โพลีคาร์บอเนต φ16.2 | ø16.2 ฝาครอบ | - | 13.5 | φ 16.2 | เรซิ่น อีลาสโตเมอร์ | - | 1 เคส (500 ชิ้น x 2 ถุง) |
[คุณสมบัติ]
·ความโปร่งใสใกล้เคียงกับแก้ว แต่ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดีเยี่ยม
· ทนความร้อน ดีเยี่ยมและสามารถนึ่งซ้ำได้ (121 ° C, 20 นาที)
รหัสรุ่น |
---|
2-083-01 |
2-083-02 |
2-083-03 |
2-083-04 |
2-083-05 |
2-083-11 |
2-083-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (มล.) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | เชิงอรรถ | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) |
รายละเอียด วัสดุ | ทนความร้อน และทนต่ออุณหภูมิเย็น (°C) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,220.53 ฿ 12,801.24 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
19 วัน | 4 | สำหรับตัด สายยาง โพลีคาร์บอเนต φ12.7× 75 มม | TC-311 | * ไม่มี ฝาครอบ | 75 | φ12.7 | PC (โพลีคาร์บอเนต) | -100 ถึง +132 | 1 เคส (100 ชิ้น x 10 ถุง) | ||
฿ 16,791.29 ฿ 12,365.11 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
19 วัน | 6 | สำหรับตัด สายยาง โพลีคาร์บอเนต φ15.8× 75 มม | TC-011 | * ไม่มี ฝาครอบ | 75 | φ15.8 | PC (โพลีคาร์บอเนต) | -100 ถึง +132 | 1 เคส (100 ชิ้น x 10 ถุง) | ||
฿ 16,915.26 ฿ 12,459.78 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
17 วัน | 7 | สำหรับตัด สายยาง โพลีคาร์บอเนต φ13.5× 100 มม | TC-511 | * ไม่มี ฝาครอบ | 100 | φ 13.5 | PC (โพลีคาร์บอเนต) | -100 ถึง +132 | 1 เคส (100 ชิ้น x 10 ถุง) | ||
฿ 16,868.77 ฿ 12,423.85 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
19 วัน | 10 | สายยาง โพลีคาร์บอเนต ก้นรูปตัววีφ16.2 x 100 มม | TC-108 ( ฐานรอง/แผ่นรอง V) | * ไม่มี ฝาครอบ | 100 | φ 16.2 | PC (โพลีคาร์บอเนต) | -100 ถึง +132 | 1 เคส (100 ชิ้น x 10 ถุง) | ||
฿ 17,039.24 ฿ 12,554.51 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
22 วัน | 10 | สายยาง โพลีคาร์บอเนต ก้น แบบกลม φ16.2 x 100 มม | TC-111 ( ฐานรอง/แผ่นรอง แบบกลม ) | * ไม่มี ฝาครอบ | 100 | φ 16.2 | PC (โพลีคาร์บอเนต) | -100 ถึง +132 | 1 เคส (100 ชิ้น x 10 ถุง) | ||
฿ 13,841.82 ฿ 10,241.56 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
17 วัน | - | ฝาครอบ สำหรับ สายยาง โพลีคาร์บอเนต φ15.8 | ฝาครอบ สำหรับø15.8 | - | 13.5 | φ15.8 | เรซิ่น อีลาสโตเมอร์ | - | 1 เคส (500 ชิ้น x 2 ถุง) | ||
฿ 13,888.31 ฿ 10,277.35 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
52 วัน | - | ฝาครอบ สำหรับ สายยาง โพลีคาร์บอเนต φ16.2 | ø16.2 ฝาครอบ | - | 13.5 | φ 16.2 | เรซิ่น อีลาสโตเมอร์ | - | 1 เคส (500 ชิ้น x 2 ถุง) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง