(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
2-9547-01 |
2-9547-02 |
2-9547-04 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | สเปค | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน×เส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่าง×ความสูง (มิลลิเมตร) |
เชิงอรรถ | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 614.21 |
RESIN CONTAINERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 200 มล | ทันตกรรมถ้วย สเตนเลส ชนิด 200 มล | ประเภททันตกรรม | φ77 × φ50 × 95 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 472.00 ฿ 200.03 |
RESIN CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 มล | ถ้วย สเตนเลส ชนิดตวง 100 มล | ประเภทการให้ยา | φ54 × φ54.5 × 55 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 479.12 |
RESIN CONTAINERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 200 มล | กริ๊ปสแตนเลสชนิดถ้วย 200 มล | แบบมือจับ | φ70 × φ100 × 74 ※ | * ขนาดมือถือรวมอยู่ในเส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่าง | 1 ชิ้น |
รหัสรุ่น |
---|
2-9547-01 |
2-9547-02 |
2-9547-04 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | สเปค | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน×เส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่าง×ความสูง (มิลลิเมตร) |
เชิงอรรถ | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 614.21 |
RESIN CONTAINERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 200 มล | ทันตกรรมถ้วย สเตนเลส ชนิด 200 มล | ประเภททันตกรรม | φ77 × φ50 × 95 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 472.00 ฿ 200.03 |
RESIN CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 มล | ถ้วย สเตนเลส ชนิดตวง 100 มล | ประเภทการให้ยา | φ54 × φ54.5 × 55 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 479.12 |
RESIN CONTAINERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 200 มล | กริ๊ปสแตนเลสชนิดถ้วย 200 มล | แบบมือจับ | φ70 × φ100 × 74 ※ | * ขนาดมือถือรวมอยู่ในเส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่าง | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง