(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชุดประแจเกียร์แบบยืดหยุ่น

ชุดประแจเกียร์แบบยืดหยุ่น

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ CR-SAB-T-WRENCH10

  • ชนิด
    การรวมกัน
  • กลไก เฟืองวงล้อ
    NA
  • ความกว้างในแนวราบ(มิลลิเมตร)
    10 ~ 19
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    ชุดผลิตภัณฑ์
  • ชุดผลิตภัณฑ์
    10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
  • จำนวนชุด(PC)
    7
รหัสรุ่น
CR-SAB-T-WRENCH10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,276.13

SAB HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประแจ เฟือง/เกียร์ ชนิด ยืดหยุ่น พร้อม หัว ที่โค้งงอได้ 180° เพื่อให้ทำงานในพื้นที่ลึกได้อย่างง่ายดาย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ CR-SAB-T-WRENCH10

  • ชนิด
    การรวมกัน
  • กลไก เฟืองวงล้อ
    NA
  • ความกว้างในแนวราบ(มิลลิเมตร)
    10 ~ 19
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    ชุดผลิตภัณฑ์
  • ชุดผลิตภัณฑ์
    10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
  • จำนวนชุด(PC)
    7
รหัสรุ่น
CR-SAB-T-WRENCH10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,276.13

SAB HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1