(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
AK-51BP-5 |
AK-51BP-5.5 |
AK-51BP-6 |
AK-51BP-7 |
AK-51BP-8 |
AK-51BP-9 |
AK-51BP-10 |
AK-51BP-11 |
AK-51BP-12 |
AK-51BP-13 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดความกว้างปลายสองด้าน(มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154.00 |
ANX DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 25 | 5 | 8 | 4962485397159 | ||
฿ 154.00 |
ANX DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 27 | 5.5 | 10 | 4962485397166 | ||
฿ 154.00 |
ANX DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 27 | 6 | 10 | 4962485397173 | ||
฿ 154.00 |
ANX DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 27 | 7 | 11 | 4962485397180 | ||
฿ 99.60 |
ANX DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 28 | 8 | 12 | 4962485397197 | ||
฿ 160.00 |
ANX DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 29 | 9 | 13 | 4962485397319 | ||
฿ 160.00 |
ANX DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 30 | 10 | 14 | 4962485397326 | ||
฿ 160.00 |
ANX DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 30 | 11 | 16 | 4962485397333 | ||
฿ 160.00 |
ANX DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 30 | 12 | 16 | 4962485397340 | ||
฿ 160.00 |
ANX DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 30 | 13 | 17 | 4962485397357 |
[คุณสมบัติ]
· บิตสำหรับ ไขควง.
รหัสรุ่น |
---|
AK-51BP-5 |
AK-51BP-5.5 |
AK-51BP-6 |
AK-51BP-7 |
AK-51BP-8 |
AK-51BP-9 |
AK-51BP-10 |
AK-51BP-11 |
AK-51BP-12 |
AK-51BP-13 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดความกว้างปลายสองด้าน(มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154.00 |
ANX DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 25 | 5 | 8 | 4962485397159 | ||
฿ 154.00 |
ANX DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 27 | 5.5 | 10 | 4962485397166 | ||
฿ 154.00 |
ANX DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 27 | 6 | 10 | 4962485397173 | ||
฿ 154.00 |
ANX DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 27 | 7 | 11 | 4962485397180 | ||
฿ 99.60 |
ANX DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 28 | 8 | 12 | 4962485397197 | ||
฿ 160.00 |
ANX DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 29 | 9 | 13 | 4962485397319 | ||
฿ 160.00 |
ANX DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 30 | 10 | 14 | 4962485397326 | ||
฿ 160.00 |
ANX DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 30 | 11 | 16 | 4962485397333 | ||
฿ 160.00 |
ANX DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 30 | 12 | 16 | 4962485397340 | ||
฿ 160.00 |
ANX DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 30 | 13 | 17 | 4962485397357 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง