(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TYBPJ-100-G |
TYBPJ-125-G |
TYPMS-125NWRB-G |
TYPMS-130GU |
TYPMS-130UWE |
TYPMS-130WE |
TYS-100GU |
TYS-100NRB-G |
TYS-100UWE |
TYS-100WE |
TYSFHG-100SEL-P80 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) |
ระยะพิทช์ติดตั้ง X × Y (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) |
วัสดุ | วัสดุ ล้อ | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,495.01 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | 4989999334739 | 489-5568 | 1020 | - | - | - | - | ไนล่อน | ยางสีเทา | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,723.48 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | - | 4989999334753 | 489-5576 | 1550 | - | - | - | - | ไนล่อน | ยางสีเทา | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,295.24 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 163.2 | 125 | 4989999334654 | 489-5681 | 1600 | 174.5 | 100×56 | 11 | 34 | - | ยาง | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,661.09 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 163.2 | 130 | 4989999334715 | 489-5690 | 1600 | 177 | 100×56 | 11 | 40 | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,424.30 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 163.2 | 130 | 4989999334692 | 489-5703 | 2100 | 177 | 100×56 | 11 | 35 | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,767.89 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 163.2 | 130 | 4989999334678 | 489-5711 | 1700 | 177 | 100×56 | 11 | 40 | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,042.35 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 102 | 100 | 4989999334630 | 489-5720 | 850 | 132 | 80×45 | 9 | 32 | - | ยูรีเทน | 1 ชิ้น | ||
฿ 836.26 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 122.4 | 100 | 4989999334579 | 489-5738 | 800 | 132 | 80×45 | 9 | 30 | - | ยาง | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,528.80 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 122.4 | 100 | 4989999334616 | 489-5746 | 1000 | 132 | 80×45 | 9 | 32 | - | ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,124.37 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 122.4 | 100 | 4989999334593 | 489-5754 | 950 | 132 | 80×45 | 9 | 32 | - | ยางนำไฟฟ้า | 1 ชิ้น | ||
฿ 564.52 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | 4989999334913 | 489-7005 | 580 | - | - | - | - | - | อีลาสโตเมอร์ | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ล้อหมุนและล้อคงที่มีระยะห่างในการติดตั้งเท่ากันและติดตั้งโดยมีขนาดยึด 1 ขนาดใช้โครงสร้าง "DRS" ที่เป็นกรรมสิทธิ์การใช้ ตลับลูกปืน คู่ทำให้การหมุนราบรื่นและการจัดการที่สะดวกสบาย
รหัสรุ่น |
---|
TYBPJ-100-G |
TYBPJ-125-G |
TYPMS-125NWRB-G |
TYPMS-130GU |
TYPMS-130UWE |
TYPMS-130WE |
TYS-100GU |
TYS-100NRB-G |
TYS-100UWE |
TYS-100WE |
TYSFHG-100SEL-P80 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) |
ระยะพิทช์ติดตั้ง X × Y (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) |
วัสดุ | วัสดุ ล้อ | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,495.01 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | 4989999334739 | 489-5568 | 1020 | - | - | - | - | ไนล่อน | ยางสีเทา | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,723.48 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | - | 4989999334753 | 489-5576 | 1550 | - | - | - | - | ไนล่อน | ยางสีเทา | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,295.24 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 163.2 | 125 | 4989999334654 | 489-5681 | 1600 | 174.5 | 100×56 | 11 | 34 | - | ยาง | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,661.09 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 163.2 | 130 | 4989999334715 | 489-5690 | 1600 | 177 | 100×56 | 11 | 40 | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,424.30 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 163.2 | 130 | 4989999334692 | 489-5703 | 2100 | 177 | 100×56 | 11 | 35 | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,767.89 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 163.2 | 130 | 4989999334678 | 489-5711 | 1700 | 177 | 100×56 | 11 | 40 | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,042.35 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 102 | 100 | 4989999334630 | 489-5720 | 850 | 132 | 80×45 | 9 | 32 | - | ยูรีเทน | 1 ชิ้น | ||
฿ 836.26 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 122.4 | 100 | 4989999334579 | 489-5738 | 800 | 132 | 80×45 | 9 | 30 | - | ยาง | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,528.80 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 122.4 | 100 | 4989999334616 | 489-5746 | 1000 | 132 | 80×45 | 9 | 32 | - | ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,124.37 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 122.4 | 100 | 4989999334593 | 489-5754 | 950 | 132 | 80×45 | 9 | 32 | - | ยางนำไฟฟ้า | 1 ชิ้น | ||
฿ 564.52 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | 4989999334913 | 489-7005 | 580 | - | - | - | - | - | อีลาสโตเมอร์ | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง