(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชั้นวางของ Phoenix wagon (ประเภทสีอ่อน / ลดเสียงรบกวน)

ชั้นวางของ Phoenix wagon (ประเภทสีอ่อน / ลดเสียงรบกวน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,561.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PEW-64T-LB
PEW-64T-P
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,561.00

SIMPLE CARTS 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน ฟ้าอ่อน 4989999411829 488-2288 1 ชิ้น

฿ 1,561.00

SIMPLE CARTS 1 ชิ้น 1 วัน สีชมพู สีชมพู 4989999411836 488-2296 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    600
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    400
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    50
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • รองรับลำแสงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
    25.4 มม
  • มวล(ก.)
    2750 (2.75 กก.)
  • อุปกรณ์เสริม
    บุชชิ่ง ยึด (4 ชิ้น)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ได้ทั้งพื้นผิวด้านหน้าและด้านหลัง

รหัสรุ่น
PEW-64T-LB
PEW-64T-P
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,561.00

SIMPLE CARTS 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน ฟ้าอ่อน 4989999411829 488-2288 1 ชิ้น

฿ 1,561.00

SIMPLE CARTS 1 ชิ้น 1 วัน สีชมพู สีชมพู 4989999411836 488-2296 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● การประกอบเป็นเรื่องง่ายด้วยบุชแบบสัมผัสเดียวที่พัฒนาขึ้นใหม่ (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร)
● กระดาน ชั้นวางสามารถใช้ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
● คุณสามารถใช้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

สเปค

● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 600 × 400 × 50
● ลูกล้อ: ชนิด ยืดหยุ่น 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิด ยืดหยุ่น (พร้อม สต๊อปเปอร์) 100 มม. (2 ชิ้น)
● ชั้นวาง กระดาน แบบปรับได้ พิทช์: 25 มม
● ความสูงป้องกันการรั่วไหล: 50 มม

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า
● ล้อ: อีลาสโตเมอร์ (ชนิดเงียบ)

อุปกรณ์เสริม

● บุชชิ่ง ยึด (4 ชิ้น)