(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PEW-662-G75-W |
PEW-662-G75-YG |
PEW-672-G75-W |
PEW-672-G75-YG |
PEW-692-G75-W |
PEW-692-G75-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,289.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 600 | 400 | ขาว | 4989999429688 | 488-2474 | 9900 (9.9 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 5,728.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | 400 | เขียวอ่อน | 4989999429695 | 488-2482 | 9900 (9.9 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 8,977.15 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 750 | 500 | ขาว | - | 488-2679 | 13700 (13.7 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 8,977.15 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 750 | 500 | เขียวอ่อน | - | 488-2687 | 13700 (13.7 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 10,547.94 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | 600 | ขาว | - | 488-2831 | 16800 (16.8 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 10,406.99 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | 600 | เขียวอ่อน | - | 488-2849 | 16800 (16.8 กก.) | 1 หน่วย |
รถบรรทุกที่มี บุชชิ่ง ติดตั้งได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ราคาไม่แพง
·ท่อถูกนำมาใช้เป็น เสาโพสต์ เพื่อให้ง่ายต่อการประกอบและการย้ายชั้นวาง
·สารทำปฏิกริยา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับจัดเก็บ เครื่องมือ และอุปกรณ์
รหัสรุ่น |
---|
PEW-662-G75-W |
PEW-662-G75-YG |
PEW-672-G75-W |
PEW-672-G75-YG |
PEW-692-G75-W |
PEW-692-G75-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,289.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 600 | 400 | ขาว | 4989999429688 | 488-2474 | 9900 (9.9 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 5,728.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | 400 | เขียวอ่อน | 4989999429695 | 488-2482 | 9900 (9.9 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 8,977.15 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 750 | 500 | ขาว | - | 488-2679 | 13700 (13.7 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 8,977.15 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 750 | 500 | เขียวอ่อน | - | 488-2687 | 13700 (13.7 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 10,547.94 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | 600 | ขาว | - | 488-2831 | 16800 (16.8 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 10,406.99 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | 600 | เขียวอ่อน | - | 488-2849 | 16800 (16.8 กก.) | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง