(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PEW-64V-W |
PEW-64V-YG |
PEW-75V-W |
PEW-75V-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ยาว x ลึก (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,785.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | 400 | ขาว | 4989999411874 | 488-2334 | 12010 (12.01 กก.) | 496 × 331 × 113 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,785.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | 400 | เขียวอ่อน | 4989999411881 | 488-2342 | 12010 (12.01 กก.) | 496 × 331 × 113 | 1 หน่วย | ||
฿ 10,572.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 750 | 500 | ขาว | 4989999412062 | 488-2962 | 15950 (15.95 กก.) | 646 × 431 × 113 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,306.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 750 | 500 | เขียวอ่อน | 4989999412079 | 488-2971 | 15950 (15.95 กก.) | 646 × 431 × 113 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·ลิ้นชักมี ฟังก์ชั่น กลอนล็อค เพื่อป้องกันไม่ให้โผล่ออกมา
รหัสรุ่น |
---|
PEW-64V-W |
PEW-64V-YG |
PEW-75V-W |
PEW-75V-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ยาว x ลึก (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,785.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | 400 | ขาว | 4989999411874 | 488-2334 | 12010 (12.01 กก.) | 496 × 331 × 113 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,785.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | 400 | เขียวอ่อน | 4989999411881 | 488-2342 | 12010 (12.01 กก.) | 496 × 331 × 113 | 1 หน่วย | ||
฿ 10,572.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 750 | 500 | ขาว | 4989999412062 | 488-2962 | 15950 (15.95 กก.) | 646 × 431 × 113 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,306.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 750 | 500 | เขียวอ่อน | 4989999412079 | 488-2971 | 15950 (15.95 กก.) | 646 × 431 × 113 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง