(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
M1.5-PRH3 |
M1.5-PRH4 |
M1.5-PRH6 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 741.26 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | 488-1681 | 4989999411386 | 0.5 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 832.73 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 450 | 488-1699 | 4989999411393 | 0.7 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 913.08 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 | 488-1702 | 4989999411409 | 1.0 กก | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· แผงหมุดในตัวช่วยให้ติดตั้งขอเกี่ยวเครื่องมือ (แยกจำหน่าย) ได้
·ความสูงในการติดตั้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่ พิทช์ 25 มม.
รหัสรุ่น |
---|
M1.5-PRH3 |
M1.5-PRH4 |
M1.5-PRH6 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 741.26 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | 488-1681 | 4989999411386 | 0.5 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 832.73 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 450 | 488-1699 | 4989999411393 | 0.7 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 913.08 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 | 488-1702 | 4989999411409 | 1.0 กก | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง