(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แยก ขาพิน ชนิด SBM สเก็น สเตนเลส

แยก ขาพิน ชนิด SBM สเก็น สเตนเลส

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 464.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TSBM-6
TSBM-7
TSBM-8
TSBM-9
TSBM-10
TSBM-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดใช้งาน
(เสื้อ)
ขนาดเกลียว L
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
รายละเอียด โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ
(กิโลนิวตัน)
จำนวนเนื้อหา

฿ 464.00

SHACKLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.18 M6 24 12 6 12 6 4989999037241 380-3562 29 1.76 1 ชิ้น

฿ 511.00

SHACKLES 1 ชิ้น 12 วัน 0.25 M8 28 14 8 14 7 4989999037258 380-3571 51 2.45 1 ชิ้น

฿ 576.00

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน 0.3 M8 32 16 8 16 8 4989999037265 380-3589 72 2.94 1 ชิ้น

฿ 664.00

SHACKLES 1 ชิ้น 12 วัน 0.4 M10 36 18 10 18 9 4989999037272 380-3597 110 3.92 1 ชิ้น

฿ 799.00

SHACKLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.6 M10 40 20 10 20 10 4989999037227 380-3546 135 5.88 1 ชิ้น

฿ 933.00

SHACKLES 1 ชิ้น 10 วัน 0.75 M12 48 24 12 24 12 4989999037234 380-3554 230 7.35 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    อื่น ๆ
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สเก็น
  • รายละเอียด วัสดุ
    สแตนเลส(SUS304)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มี ขาพิน แยกเพื่อป้องกันไม่ให้ น๊อตตัวเมีย หลุดออกมา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเชื่อมต่อ โซ่ สายไฟและ เชือก และสำหรับเชื่อม ต่อ อุปกรณ์โลหะ เทอร์มินอล ต่อ

รหัสรุ่น
TSBM-6
TSBM-7
TSBM-8
TSBM-9
TSBM-10
TSBM-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดใช้งาน
(เสื้อ)
ขนาดเกลียว L
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
รายละเอียด โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ
(กิโลนิวตัน)
จำนวนเนื้อหา

฿ 464.00

SHACKLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.18 M6 24 12 6 12 6 4989999037241 380-3562 29 1.76 1 ชิ้น

฿ 511.00

SHACKLES 1 ชิ้น 12 วัน 0.25 M8 28 14 8 14 7 4989999037258 380-3571 51 2.45 1 ชิ้น

฿ 576.00

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน 0.3 M8 32 16 8 16 8 4989999037265 380-3589 72 2.94 1 ชิ้น

฿ 664.00

SHACKLES 1 ชิ้น 12 วัน 0.4 M10 36 18 10 18 9 4989999037272 380-3597 110 3.92 1 ชิ้น

฿ 799.00

SHACKLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.6 M10 40 20 10 20 10 4989999037227 380-3546 135 5.88 1 ชิ้น

฿ 933.00

SHACKLES 1 ชิ้น 10 วัน 0.75 M12 48 24 12 24 12 4989999037234 380-3554 230 7.35 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจากมันมาพร้อมกับพินแบบแยกส่วนจึงมีโอกาสน้อยที่จะหลุดออกมา

การใช้

● เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ โซ่/ ขดลวด/ เชือก ฯลฯ และ ข้อต่อ ของอุปกรณ์โลหะ เทอร์มินอล

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS304)