(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TLNS-4 |
TLNS-5 |
TLNS-6 |
TLNS-8 |
TLNS-10 |
TLNS-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดใช้งาน (เสื้อ) |
ขนาดเกลียว | L (มิลลิเมตร) |
B (มิลลิเมตร) |
D (มิลลิเมตร) |
d (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
รายละเอียด วัสดุ | รายละเอียด โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ (กิโลนิวตัน) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 234.47 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.05 | M4 | 32 | 8 | 4 | 8 | 4989999037708 | 380-4020 | 11 | สแตนเลส(SUS304) | 0.49 | 1 ชิ้น | ||
฿ 251.59 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.09 | M5 | 40 | 10 | 5 | 10 | 4989999037715 | 380-4038 | 20 | สแตนเลส(SUS304) | 0.88 | 1 ชิ้น | ||
฿ 268.88 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.17 | M6 | 48 | 12 | 6 | 12 | 4989999037722 | 380-4046 | 34 | สแตนเลส(SUS304) | 1.67 | 1 ชิ้น | ||
฿ 338.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.25 | W5 / 16 | 64 | 16 | 8 | 16 | 4989999037739 | 380-4054 | 82 | สแตนเลส(SUS304) | 2.45 | 1 ชิ้น | ||
฿ 512.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.35 | W3 / 8 | 80 | 20 | 10 | 20 | 4989999037692 | 380-4011 | 160 | สแตนเลส(SUS304) | 3.43 | 1 ชิ้น | ||
฿ 818.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | W1/2 | 96 | 24 | 12 | 24 | 4989999397246 | 768-2581 | 275 | - | 4.12 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· สเก็น มีความยาวและให้การใช้งานที่หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับเชื่อมต่อ โซ่ สายไฟและ เชือก และสำหรับเชื่อม ต่อ อุปกรณ์โลหะ เทอร์มินอล ต่อ
รหัสรุ่น |
---|
TLNS-4 |
TLNS-5 |
TLNS-6 |
TLNS-8 |
TLNS-10 |
TLNS-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดใช้งาน (เสื้อ) |
ขนาดเกลียว | L (มิลลิเมตร) |
B (มิลลิเมตร) |
D (มิลลิเมตร) |
d (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
รายละเอียด วัสดุ | รายละเอียด โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ (กิโลนิวตัน) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 234.47 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.05 | M4 | 32 | 8 | 4 | 8 | 4989999037708 | 380-4020 | 11 | สแตนเลส(SUS304) | 0.49 | 1 ชิ้น | ||
฿ 251.59 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.09 | M5 | 40 | 10 | 5 | 10 | 4989999037715 | 380-4038 | 20 | สแตนเลส(SUS304) | 0.88 | 1 ชิ้น | ||
฿ 268.88 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.17 | M6 | 48 | 12 | 6 | 12 | 4989999037722 | 380-4046 | 34 | สแตนเลส(SUS304) | 1.67 | 1 ชิ้น | ||
฿ 338.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.25 | W5 / 16 | 64 | 16 | 8 | 16 | 4989999037739 | 380-4054 | 82 | สแตนเลส(SUS304) | 2.45 | 1 ชิ้น | ||
฿ 512.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.35 | W3 / 8 | 80 | 20 | 10 | 20 | 4989999037692 | 380-4011 | 160 | สแตนเลส(SUS304) | 3.43 | 1 ชิ้น | ||
฿ 818.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | W1/2 | 96 | 24 | 12 | 24 | 4989999397246 | 768-2581 | 275 | - | 4.12 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง