(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงอเนกประสงค์

แปรงอเนกประสงค์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 214.39 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TPB-542
TPB-543
TPB-544
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของแปรง
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 214.39

BRUSHES FOR OILY PAINT 1 ชิ้น 1 วัน 30 115 4989999359671 479-2122 19 1 ชิ้น

฿ 299.00

BRUSHES FOR OILY PAINT 1 ชิ้น 1 วัน 50 210 4989999359688 479-2131 30 1 ชิ้น

฿ 380.00

BRUSHES FOR OILY PAINT 1 ชิ้น 1 วัน 70 225 4989999359695 479-2149 41 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แปรง
  • ความยาว ขน(มิลลิเมตร)
    35
  • ความหนาของสลิง(มิลลิเมตร)
    9
  • แปรงทาสี รองรับการใช้งาน (ใช้น้ำ)
  • แปรงทาสี รองรับการใช้งาน (ใช้ น้ำมัน )
  • แปรงทาสี รองรับการใช้งาน (วานิช)
  • วัสดุ ขน
    ขน หมู
  • วัสดุ ของการ มือจับ
    ไม้
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ขนแปรงหมูยืดหยุ่นใช้เพื่อให้แปรงไปมาได้ง่ายแม้จะใช้สำหรับเคลือบ อีพอกซี่ และ แปรงทาสี มี ความหนืด สูง
·ใช้กับสีน้ำ / น้ำมันสีกันน้ำยาฆ่าแมลงสารป้องกันน้ำเสีย ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี ต่างๆในบ้านหรือนอกบ้าน

รหัสรุ่น
TPB-542
TPB-543
TPB-544
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของแปรง
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 214.39

BRUSHES FOR OILY PAINT 1 ชิ้น 1 วัน 30 115 4989999359671 479-2122 19 1 ชิ้น

฿ 299.00

BRUSHES FOR OILY PAINT 1 ชิ้น 1 วัน 50 210 4989999359688 479-2131 30 1 ชิ้น

฿ 380.00

BRUSHES FOR OILY PAINT 1 ชิ้น 1 วัน 70 225 4989999359695 479-2149 41 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1