(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่จับลูกกลิ้งขนาดเล็กขนาดลูกกลิ้ง (นิ้ว) 2/4

ที่จับลูกกลิ้งขนาดเล็กขนาดลูกกลิ้ง (นิ้ว) 2/4

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 153.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TRF-2N
TRF-4N
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด โรเลอร์
(นิ้ว)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 153.00

PAINT ROLLERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2 50 305 75 4989999352894 484-2880 1 ชิ้น

฿ 176.00

PAINT ROLLERS 1 ชิ้น 12 วัน 4 82 400 80 4989999352900 484-2898 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร)
    3
  • วัสดุ: มือจับ
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • วัสดุ: มือจับ ส่วน
    เหล็กกล้า
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โรเลอร์ ขนาดเล็กสำหรับใช้ในธุรกิจโดยใช้ คอร์/แกน แคบ
·เหมาะสำหรับ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี พื้นที่แคบเช่น เหล็กฉาก ภายในและด้านหลังท่อระบายน้ำมือจับ มี เพลา แข็งแรงและสามารถ แปรงทาสี เมื่องอ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· มือจับ โรเลอร์ ขนาดเล็ก เฉพาะด้าน

รหัสรุ่น
TRF-2N
TRF-4N
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด โรเลอร์
(นิ้ว)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 153.00

PAINT ROLLERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2 50 305 75 4989999352894 484-2880 1 ชิ้น

฿ 176.00

PAINT ROLLERS 1 ชิ้น 12 วัน 4 82 400 80 4989999352900 484-2898 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มันเป็น โรเลอร์ ขนาดเล็กสำหรับธุรกิจโดยใช้ประเภท คอร์/แกน เปิดเส้นผ่าศูนย์กลาง

วัสดุ

● มือจับ: โพลีโพรพีลีน (PP)
● เพลา: เหล็กกล้า