(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไมโครไฟเบอร์ขนาดเล็กลูกกลิ้งตกแต่งลูกกลิ้งขนาดเล็ก (นิ้ว) 2/4

ไมโครไฟเบอร์ขนาดเล็กลูกกลิ้งตกแต่งลูกกลิ้งขนาดเล็ก (นิ้ว) 2/4

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 177.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TSPR-6M-2
TSPR-6M-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด โรเลอร์
(นิ้ว)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 177.00

PAINT ROLLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2 55 3 4989999352863 484-2961 1 ชิ้น

฿ 204.45

PAINT ROLLERS 1 ชิ้น 12 วัน 4 105 5 4989999352870 484-2979 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    ไมโครไฟเบอร์
  • ความยาว ขน(มิลลิเมตร)
    6
  • แปรงทาสี รองรับการใช้งาน
    พื้นผิว เรียบ
  • มือจับ รองรับการใช้งาน
    TRF-2N,TRF-4N
  • แปรงทาสี รองรับ
    สีน้ำ◎, สีน้ำมัน◎, เรซินอะคริลิก○, ไวนิลคลอไรด์△
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แปรงทาสี ไม่สาดน้ำเหมาะสำหรับการทำงาน
·มี การเคลือบผิว สูงและไม่เกิดฟอง
·ความยาวของขนสั้นจึงเหมาะสำหรับการตกแต่ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี โดยละเอียดเช่น เหล็กฉาก ภายใน

รหัสรุ่น
TSPR-6M-2
TSPR-6M-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด โรเลอร์
(นิ้ว)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 177.00

PAINT ROLLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2 55 3 4989999352863 484-2961 1 ชิ้น

฿ 204.45

PAINT ROLLERS 1 ชิ้น 12 วัน 4 105 5 4989999352870 484-2979 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1