(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรเลอร์ ขนาดเล็กสำหรับตกแต่งขนาด โรเลอร์ (นิ้ว) 2/4

โรเลอร์ ขนาดเล็กสำหรับตกแต่งขนาด โรเลอร์ (นิ้ว) 2/4

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • ส่วนลดตามปริมาณ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 136.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TSPR-6-2
TSPR-6-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด โรเลอร์
(นิ้ว)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 136.00

PAINT ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2 55 3 4989999352825 484-2944 1 ชิ้น

฿ 149.00

PAINT ROLLERS 1 ชิ้น 12 วัน 4 105 5 4989999352832 484-2952 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    โพลีเอสเตอร์
  • ความยาว ขน(มิลลิเมตร)
    6
  • แปรงทาสี รองรับการใช้งาน
    อเนกประสงค์
  • มือจับ รองรับการใช้งาน
    TRF-2N,TRF-4N
  • แปรงทาสี รองรับ
    สีน้ำ◎, สีน้ำมัน◎, เรซินอะคริลิก○, ไวนิลคลอไรด์○
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ ประเภทสากลที่พ่นของเหลวรวมทั้งสีด้วย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี โดยละเอียดเช่น เหล็กฉาก ภายใน

รหัสรุ่น
TSPR-6-2
TSPR-6-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด โรเลอร์
(นิ้ว)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 136.00

PAINT ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2 55 3 4989999352825 484-2944 1 ชิ้น

฿ 149.00

PAINT ROLLERS 1 ชิ้น 12 วัน 4 105 5 4989999352832 484-2952 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ชนิดยูนิเวอร์ซัล มีการดูดซับและการปล่อย แปรงทาสี ที่ดี

สเปค

● ความยาวแปรง (มม.): 6
● มือจับ รองรับการใช้งาน: TRF-2N, TRF-4N
● ปรับ พื้นผิว เคลือบ: อเนกประสงค์

วัสดุ

● โพลีเอสเตอร์