(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงมือยาง PVC หนา กันลื่น

ถุงมือยาง PVC หนา กันลื่น

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 301.50 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TPVAG-L
TPVAG-LL
TPVAG-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด เส้นรอบวงฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวนิ้วกลาง
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนชิ้นภายในกล่อง

฿ 303.05

ANTI-SLIP GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน L 23 8.5 4989999333855 488-6488 150 1 คู่

฿ 304.60

ANTI-SLIP GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน LL 25 8.8 4989999333862 488-6496 160 1 คู่

฿ 301.50

ANTI-SLIP GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน M 21.6 7.5 4989999333848 488-6500 140 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    ไวนิล คลอไรด์
  • การใช้งาน
    สำหรับการทำงาน
  • ความยาวรวม(ซม.)
    26
  • สี
    ส้ม
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    ประมาณ 1.5
  • วัสดุ พื้นผิว
    ไวนิล คลอไรด์ (พีวีซี)
  • วัสดุ เคลือบฉนวน
    ผ้าฝ้าย / โพลีเอสเตอร์
  • จำนวนชิ้นภายในกล่อง
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ถุงมือปฏิบัติงาน แบบคลาสสิกที่ใช้งานง่ายและทนทานต่อความเมื่อยล้าซึ่งทนต่อ ทนน้ำมัน ของ พีวีซี รวมทั้ง ความยืดหยุ่น ของ ยาง
·เนื่องจาก เคลือบฉนวน ด้วยทรีทเม้นต์ป้องกันแบคทีเรียและป้องกันกลิ่นกลิ่นเหงื่อหลังการใช้งานจะลดลงอย่างมากจึงสามารถใช้งานได้อย่างถูกสุขอนามัย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับอุตสาหกรรมอุปกรณ์ประกอบและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์
·การขนส่งคลังสินค้าและงานก่อสร้าง
·งานแก๊สและน้ำประปา
·สำหรับงานด้านการเกษตรการป่าไม้การประมงและ งานซ่อมบำรุง อาคาร

รหัสรุ่น
TPVAG-L
TPVAG-LL
TPVAG-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด เส้นรอบวงฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวนิ้วกลาง
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนชิ้นภายในกล่อง

฿ 303.05

ANTI-SLIP GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน L 23 8.5 4989999333855 488-6488 150 1 คู่

฿ 304.60

ANTI-SLIP GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน LL 25 8.8 4989999333862 488-6496 160 1 คู่

฿ 301.50

ANTI-SLIP GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน M 21.6 7.5 4989999333848 488-6500 140 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1