(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แว่นกรองแสงสำหรับกรองเลเซอร์ YAG ชนิดเลนส์คู่ รองรับความยาวคลื่น (นาโนเมตร) 860-1100 นาโนเมตร
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 7,809.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TLSG-YG
TLSOG-YG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รูปทรง ป้องกันรอยขีดข่วน การ ปรับ มุม JAN Code รหัสของทรัสโก้ การ ปรับ เครื่องมือ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 7,809.00

LASER SAFETY EYE PROTECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แว่นตากันลม NA ที่มีจำหน่าย 4989999333657 489-7021 ที่มีจำหน่าย 48 1 ชิ้น

฿ 7,809.00

LASER SAFETY EYE PROTECTORS 1 ชิ้น 1 วัน แว่นตาสอง เลนส์ มี NA 4989999333664 489-7030 NA 31 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • การใช้งาน
    สำหรับเลเซอร์
  • ป้องกันหมอก
    NA
  • ตัดรังสียูวี
    NA
  • สีของ เลนส์
    สีเขียว
  • ความหนาของ เลนส์(มิลลิเมตร)
    1.5 (TLSG-YG), 2.2 (TLSOG-YG)
  • แพ้ด โนส
    ที่มีจำหน่าย
  • วัสดุ เลนส์
    โพลีคาร์บอเนต
  • วัสดุ เฟรม
    ไนล่อน
  • สเปค
    YAG เลเซอร์ ค่า OD:6
  • การส่องผ่านของแสงที่มองเห็นได้
    64%
  • ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน
    860 นาโนเมตรถึง 1100 นาโนเมตร
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้งานร่วมกับ Nd-YAG และ YVO4 ได้
·เบาะนุ่มที่ใช้สำหรับยามให้การ หน้าสัมผัส ใบหน้าที่สมบูรณ์แบบป้องกันการบุกรุกของแสงเลเซอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· YAG เลเซอร์
·ห้องปฏิบัติการวิจัยขององค์กร / มหาวิทยาลัย
·การผลิต เครื่องจักร แปรรูป
·ผู้ใช้อุปกรณ์
·โรงงานผลิตรถยนต์
·สำหรับงานเชื่อม
·สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับ ระบบสื่อสาร ฯลฯ

รหัสรุ่น
TLSG-YG
TLSOG-YG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รูปทรง ป้องกันรอยขีดข่วน การ ปรับ มุม JAN Code รหัสของทรัสโก้ การ ปรับ เครื่องมือ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 7,809.00

LASER SAFETY EYE PROTECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แว่นตากันลม NA ที่มีจำหน่าย 4989999333657 489-7021 ที่มีจำหน่าย 48 1 ชิ้น

฿ 7,809.00

LASER SAFETY EYE PROTECTORS 1 ชิ้น 1 วัน แว่นตาสอง เลนส์ มี NA 4989999333664 489-7030 NA 31 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● รองรับ Nd-YAG, YVO4

สเปค

● สีของ เลนส์: สีเขียว
● SPQ (ชิ้น): 1
● YAG laser OD ค่า: 6 
● ปรับ ความยาวคลื่น: 860 nm ถึง 1100 nm
● การส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้: 64%

วัสดุ

● เลนส์: โพลีคาร์บอเนต
● เฟรม: ไนล่อน