(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
T-H01PB |
T-H03PB |
T-H04PB |
T-H07PB |
T-H08PB |
T-H09PB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง×ยาว (ม.) |
สี | ขนาด ตาข่าย (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | วิปริต (มิลลิเมตร) |
โฮ่ง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,145.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 × 40 | อื่น ๆ | 4 × 4 | สีดำ | กว้าง 0.8 x หนา 0.9 มม | กว้าง 0.9 × 0.8 มม | 4989999319187 | 484-6311 | 14.0 | 1 ม้วน | ||
฿ 8,166.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 × 20 | อื่น ๆ | 13 x 13 | สีดำ | กว้าง 2.2 x หนา 2.0 มม | กว้าง 2.6 × 2.0 มม | 4989999319194 | 484-6320 | 10.0 | 1 ม้วน | ||
฿ 6,653.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 × 15 | สีเขียว | 17 × 17 | สีเขียว | กว้าง 2.5 x หนา 2.2 มม | กว้าง 3.0 × 2.0 มม | 4989999319200 | 484-6338 | 7.5 | 1 ม้วน | ||
฿ 6,653.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 × 15 | สีเขียว | 25 x 25 | สีเขียว | กว้าง 3.2 x หนา 2.5 มม | กว้าง 3.8 × 2.2 มม | 4989999319217 | 484-6346 | 7.5 | 1 ม้วน | ||
฿ 6,534.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 × 10 | ขาว | 35 × 34 | ขาว | กว้าง 4.0 x หนา 4.0 มม | กว้าง 5.5 × 3.0 มม | 4989999319224 | 484-6354 | 7.0 | 1 ม้วน | ||
฿ 6,486.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 × 10 | อื่น ๆ | 35 × 34 | ส้ม | กว้าง 4.0 x หนา 4.0 มม | กว้าง 5.5 × 3.0 มม | 4989999319231 | 484-6362 | 7.0 | 1 ม้วน |
ตาข่าย เรซิ่น ที่ค้ำจุนโครงสร้าง ตาข่าย
[คุณสมบัติ]
·ตาข่ายที่แข็งแรงซึ่งยึด ตาข่าย เข้าที่
·ทำจาก โพลีเอทิลีน ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
· น้ำหนักเบา ใช้งานง่ายปรับปรุงความสามารถในการทำงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็นตาข่ายสำหรับผ้าม่านสีเขียวมาตรการป้องกันสัตว์ วัสดุ บรรจุภัณฑ์และการ ป้องกันร่วง ชั้น
รหัสรุ่น |
---|
T-H01PB |
T-H03PB |
T-H04PB |
T-H07PB |
T-H08PB |
T-H09PB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง×ยาว (ม.) |
สี | ขนาด ตาข่าย (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | วิปริต (มิลลิเมตร) |
โฮ่ง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,145.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 × 40 | อื่น ๆ | 4 × 4 | สีดำ | กว้าง 0.8 x หนา 0.9 มม | กว้าง 0.9 × 0.8 มม | 4989999319187 | 484-6311 | 14.0 | 1 ม้วน | ||
฿ 8,166.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 × 20 | อื่น ๆ | 13 x 13 | สีดำ | กว้าง 2.2 x หนา 2.0 มม | กว้าง 2.6 × 2.0 มม | 4989999319194 | 484-6320 | 10.0 | 1 ม้วน | ||
฿ 6,653.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 × 15 | สีเขียว | 17 × 17 | สีเขียว | กว้าง 2.5 x หนา 2.2 มม | กว้าง 3.0 × 2.0 มม | 4989999319200 | 484-6338 | 7.5 | 1 ม้วน | ||
฿ 6,653.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 × 15 | สีเขียว | 25 x 25 | สีเขียว | กว้าง 3.2 x หนา 2.5 มม | กว้าง 3.8 × 2.2 มม | 4989999319217 | 484-6346 | 7.5 | 1 ม้วน | ||
฿ 6,534.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 × 10 | ขาว | 35 × 34 | ขาว | กว้าง 4.0 x หนา 4.0 มม | กว้าง 5.5 × 3.0 มม | 4989999319224 | 484-6354 | 7.0 | 1 ม้วน | ||
฿ 6,486.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 × 10 | อื่น ๆ | 35 × 34 | ส้ม | กว้าง 4.0 x หนา 4.0 มม | กว้าง 5.5 × 3.0 มม | 4989999319231 | 484-6362 | 7.0 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง