(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เพื่อความมั่นคงเมื่อ แคลมป์ยึด ด้วย น๊อตตัวเมีย
รหัสสินค้า |
---|
FYZ8 |
FYZ10 |
FYZ12 |
FYZ14 |
FYZ16 |
FYZ18 |
FYZ20 |
FYZ22 |
FYZ24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) | บังคับ สลักเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34.00 ฿ 31.00 | FLAT WASHER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3.2 | M8 | 23 | 8.4 | 8 | ||
฿ 34.00 ฿ 31.00 | FLAT WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | M10 | 28 | 10.5 | 15 | ||
฿ 65.00 ฿ 36.00 | SUT FLAT WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | M12 | 35 | 13 | 30 | ||
฿ 62.00 ฿ 48.00 | SUT FLAT WASHER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6 | M14 | 39 | 15 | 43 | ||
฿ 102.00 ฿ 53.00 | SUT FLAT WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | M16 | 45 | 17 | 61 | ||
฿ 105.00 ฿ 77.00 | SUT FLAT WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | M18 | 45 | 19 | 77 | ||
฿ 185.00 ฿ 89.00 | SUT FLAT WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | M20 | 50 | 21 | 94 | ||
฿ 165.00 ฿ 130.99 | FLAT WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M22 | 55 | 23 | 144 | ||
฿ 255.00 ฿ 137.01 | SUT FLAT WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M24 | 60 | 26 | 163 |
กำลังโหลด …
ประเภทรายละเอียด | แหวนอีแปะ | วัสดุ | S45C | การอบชุบ | การอบคืนตัว HRC35-45 |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา | ชุบผิวรมดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง