1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดด้ามคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 3 มม.

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชุดด้ามคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 3 มม.
  • ชุดด้ามคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 3 มม.
  • ชุดด้ามคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 3 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,122.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรราบรื่นเป็นไปได้และมีส่วนช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพ เนื่องจากบาร์จะไม่กัดชิ้นงานโดยไม่ได้ตั้งใจในระหว่างการหมุนด้วยความเร็วสูงด้วยรูปทรงใบมีดลบคมเป็นเอกลักษณ์ของเรา
· รวมกล่องพลาสติก

ข้อมูลจำเพาะ

●เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (มม.) : 6
●จำนวนต่อชุด(ชิ้น): 10
● SPQ (เซ็ต): 1
●ชุดแท่งคาร์ไบด์ 10 ชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 6 มม. 
●ใบมีดคาร์ไบด์พร้อมแถวเพลา

รายละเอียดภายในชุด

●SB6S2: SB1C06: 3 ชิ้น, SB2C06: 3 ชิ้น, SB3C03: 3 ชิ้น, SB8C05: 1 ชิ้น
รหัสสินค้า
SB6S1SALE
SB6S2SALE
SB6SHSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง คลองเลื่อย เนื้อหา

฿ 11,784.02

฿ 9,495.56

SUT CARBIDE BURS SUPER 1 ชิ้น 1 วัน ประเภท กระบอกสูบ / กระบอกสูบแบบปลายกลม / ปลายไม้กลม / ต้นไม้ - รูปทรง / ประเภทกรวยปลายตัด / ประเภทกรวยปลายมน / ประเภทบอลSB1C06 / SB2C06 / SB3C03: 2 อัน, SB4C03 / SB5C04 / SB7C03 / SB8C05: 1 อัน

฿ 10,751.00

฿ 8,883.55

SUT CARBIDE BURS SUPER 1 ชิ้น 1 วัน ประเภท กระบอกสูบ / กระบอกสูบแบบปลายกลม / ปลายไม้กลม / ประเภทบอลSB1C06 / SB2C06 / SB3C03: 3 อัน, SB8C05: 1 อัน

฿ 6,122.31

฿ 5,147.03

CARBIDE BURS SUPER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท กระบอกสูบ / กระบอกสูบแบบปลายกลม / ปลายไม้กลม / ประเภทกรวยปลายมน / ประเภทบอลSB1C06 ·SB2C06 ·SB3C03 ·SB7C03 ·SB8C05

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ชุดคาร์ไบด์บาร์ ปลาย ใบมีดลบคม ดับเบิ้ลคัท