(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ กะทัดรัดทำให้สามารถใช้พื้นที่สำหรับอุปกรณ์จับยึดและ เครื่องมือ หรือโต๊ะ เครื่องจักร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· แคลมป์ยึด ชิ้นงาน
· แคลมป์ยึด สไลด์แบบ สปริง ช่วยให้ติด / ถอดชิ้นงานได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
MLC100AN |
MLC100BN |
MLC100CN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รองรับการใช้งาน ร่อง T | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,312.00 ฿ 4,941.03 | MECHALOCK CLAMP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 14 | 980 | ||
฿ 6,312.00 ฿ 4,941.03 | MECHALOCK CLAMP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 16 | 1030 | ||
฿ 6,523.00 ฿ 4,941.17 | MECHALOCK CLAMP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 18 | 1080 |
กำลังโหลด …
ประเภทรายละเอียด | แคลมป์ยึด ล็อค กล | วัสดุ | S45C | รักษาความร้อน | ชุบแข็ง |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็ง | HRC35 ถึง 40 | การตกแต่ง | การชุบออกไซด์สีดำ / งานลับคม/งานเจียรไน | แรงกระชับ(กิโลนิวตัน) | 7 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 2.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง