1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หลาย สต๊อปเปอร์

หลาย สต๊อปเปอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,060.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สลักเกลียวนำสามารถปรับได้ภายในระยะ 50 มม.
·เมื่อคลายสลักเกลียวเดือยของส่วนนำสามารถหมุนได้ 180 องศาและยึดได้ทุกที่
·สามารถใช้กับส่วนนำที่ติดตั้งโดยหันไปด้านข้างถึง 90 °โดยการคลายสลักเกลียวบนตัวถัง

รหัสสินค้า
MS1512SALE
MS1516SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ฝาครอบ สกรู มวล
(ก.)

฿ 5,060.00

฿ 4,048.00

SUT MULTIPLE STOPPER 1 ชิ้น 91 วัน M121600

฿ 5,292.00

฿ 4,233.07

SUT MULTIPLE STOPPER 1 ชิ้น 91 วัน M161570

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทรายละเอียด หลาย สต๊อปเปอร์ วัสดุ S50C การตกแต่ง การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ