(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· การหมุนด้วยความเร็วสูงและเอาต์พุตสูงทำให้การการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรมีความละเอียด
· ทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพได้รับการพัฒนา พร้อมกับความยั่งยืนที่เพิ่มขึ้น และไม่มีความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนของคอร์
· ประเภทการลดสัญญาณรบกวนซึ่งมีกลไกระบายไอเสียด้านหลังและป้องกันการกระจายของผงตัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ให้การตัดขั้นสุดท้ายที่ละเอียดสำหรับแม่พิมพ์ต่างๆ
· สำหรับงานขัดโลหะ, การทำแชมเฟอร์, การขัดเงา, แกะสลัก และการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรของพื้นผิวภายใน
· การตัด, งานลับคมและการขัดเงาพลาสติก, หิน, ไม้ ฯลฯ
· การตกแต่งบนหน้ากากเชื่อมต่างๆ
· ความหลากหลายของการใช้งานรวมถึงการแชมเฟอร์พื้นผิวโค้งที่ซับซ้อน พื้นผิวภายใน เฟือง/เกียร์ และอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
MS3H |
MS6H |
MSK3H2.4 |
MSK6H3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ (มิลลิเมตร) | จำนวนการหมุนขณะไม่มีโหลด (รอบต่อนาที) | ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ความดันลมในการใช้งาน (MPa) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตัวเครื่อง/O.D. (มิลลิเมตร) | ปริมาณการใช้อากาศ | คลองเลื่อย เนื้อหา | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,236.00 ฿ 6,476.32 | SUT MICRO AIR GRINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.35, 3 | 57000 | ตัวเครื่อง หลัก | 0.6 | 138 | ø 16 | 160 Nℓ/นาที | ตัวเครื่อง MS3H, คลิปยาง, ท่อลม (1.5 ม.), ท่อร่วมไอเสีย (330 มม.), ประแจ (6x8 มม.), หมุดยึด (φ3 มม.), น้ำมันสปินเดิล (15 ซีซี), เพลาแม่เหล็ก (สีแดง: φ4) เพลาแม่เหล็ก ( สีขาว: φ10) | จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม เพื่อใช้ ⌀2.35 | ||
฿ 14,147.00 ฿ 8,164.23 | SUT MICRO AIR GRINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3, 6 | 30000 | ตัวเครื่อง หลัก | 0.6 | 160 | ø 24 | 200 Nℓ/นาที | ตัวเครื่อง MS6H , ท่อลม (1.5 ม.), ท่อร่วมไอเสีย (330 มม.), น้ำมันสปินเดิล (15 ซีซี), เพลาแม่เหล็ก (สีแดง: φ16), เพลาแม่เหล็ก (สีแดง: φ19): อันละ 1 ชิ้น (10X12 มม.): 2 ชิ้น | จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม เพื่อใช้ ⌀3 | ||
฿ 1,541.24 ฿ 1,179.05 | SUT MICRO AIR GRINDER | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | สำหรับ MS3H (⌀2.35) คอลเลท เสริม | ||
฿ 1,910.00 ฿ 1,366.99 | SUT MICRO AIR GRINDER | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | สำหรับ MS6H (φ3) อุปกรณ์เสริม คอลเลท |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง