(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
สเปค หน้าแปลน ช่วยให้ขันแน่นได้อย่างมั่นคง
[การประยุกต์ใช้งาน]
สำหรับยึด แคลมป์ยึด
รหัสสินค้า |
---|
8MFN |
10MFN |
12MFN |
14MFN |
16MFN |
18MFN |
20MFN |
22MFN |
24MFN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 123.00 ฿ 81.00 | SUT FLANGED NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M8 | 10 | ||
฿ 86.00 ฿ 53.00 | SUT SUPER TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10 | 21 | ||
฿ 70.00 ฿ 53.00 | SUT FLANGED NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M12 | 35 | ||
฿ 103.00 ฿ 60.00 | SUT FLANGED NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M14 | 41 | ||
฿ 106.00 ฿ 71.00 | SUT FLANGED NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M16 | 60 | ||
฿ 187.00 ฿ 88.99 | SUT FLANGED NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M18 | 71 | ||
฿ 174.00 ฿ 108.00 | SUT FLANGED NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M20 | 112 | ||
฿ 182.00 ฿ 143.00 | FLANGED NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M22 | 147 | ||
฿ 209.00 ฿ 154.99 | SUT SUPER_TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M24 | 176 |
กำลังโหลด …
ประเภทรายละเอียด | น็อตหกเหลี่ยมมีบ่า | วัสดุ | S45C | การอบชุบ | การอบคืนตัว HRC30-40 |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา | ชุบผิวรมดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง