(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สำหรับ แคลมป์ยึด (แคลมป์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แคลมป์ยึด เมคา แคลมป์ยึด ฯลฯ) การติดตั้งแบบร่อง
รหัสสินค้า |
---|
1412WTN |
1612WTN |
1812WTN |
1816WTN |
2016WTN |
2220WTN |
2420WTN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | โต๊ะวางชิ้นงาน ร่อง | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 351.72 ฿ 215.99 | SUT WT SLOT NUT | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 45 | 22.2 | 15.8 | M12 | 14 | 80 | ||
฿ 359.87 ฿ 219.02 | SUT WT SLOT NUT | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 45 | 25.4 | 15.8 | M12 | 16 | 90 | ||
฿ 400.91 ฿ 219.02 | WT SLOT NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 28.5 | 19 | M12 | 18 | 130 | ||
฿ 448.26 ฿ 272.99 | SUT WT SLOT NUT | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 55 | 28.5 | 19 | M16 | 18 | 140 | ||
฿ 481.13 ฿ 297.00 | SUT WT SLOT NUT | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 55 | 31.7 | 19 | M16 | 20 | 150 | ||
฿ 698.36 ฿ 431.03 | SUT WT SLOT NUT | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 70 | 36 | 25.4 | M20 | 22 | 290 | ||
฿ 709.55 ฿ 435.03 | SUT WT SLOT NUT | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 70 | 38.2 | 25.4 | M20 | 24 | 320 |
กำลังโหลด …
ประเภทรายละเอียด | น๊อตตัวเมีย ร่องตัว T คู่ | วัสดุ | S45C | การอบชุบ | การอบคืนตัว HRC23-31 |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา | ชุบผิวรมดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง