1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภทขั้นบันไดขั้นบันได

ประเภทขั้นบันไดขั้นบันได
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 338.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แท่นวางที่สะดวกซึ่งสามารถให้ความสูง 6 ขั้น โดยการปรับตำแหน่งแนวตั้งหรือแนวนอน
·พื้นผิวรับของตัวยึดมีลักษณะโค้งมนดังนั้นจึงเข้ากันได้ดีแม้ว่าตัวเครื่องจะเอียงเล็กน้อยก็ตาม

รหัสสินค้า
FW40SALE
FW50SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
สูง 6 ขั้นตอน 1
(มิลลิเมตร)
สูง 6 ขั้นตอน 2
(มิลลิเมตร)
6 ขั้นตอนความสูง 3
(มิลลิเมตร)
6 ขั้นตอนความสูง 4
(มิลลิเมตร)
6 ขั้นตอนความสูง 5
(มิลลิเมตร)
6 ขั้นตอนสูง 6
(มิลลิเมตร)

฿ 338.00

฿ 256.00

SUT STEP BLOCK TIERED TYPE 1 ชิ้น 4 วัน 40-270102234162840

฿ 512.00

฿ 380.98

SUT STEP BLOCK TIERED TYPE 1 ชิ้น 4 วัน 50108-1161470132843203550

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทรายละเอียด สลักเกลียวชุบนิกเกิลพร้อมแผ่นหมุนที่มีวัสดุคือS45C วัสดุ FC250 การอบชุบ อบ
การขัดเงา ชุบผิวรมดำ