(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถปรับความสูงของ แคลมป์ยึด ได้อย่างอิสระ ช่วยให้งานหนีบมีเสถียรภาพ
· แพ้ด หมุนติดอยู่ที่ปลายทั้งสองด้านของ พื้นผิว ยึดเพื่อป้องกันไม่ให้ เครื่องจักรหรือวัตถุ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เสียหาย
รหัสสินค้า |
---|
NC50 |
NC60 |
NC80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูงสูงสุด (มิลลิเมตร) | น๊อตตัวเมีย หน้าแปลน | สลักเกลียว ร่อง T | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,072.42 ฿ 3,707.21 | SUT SWIVEL NEW CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 42 | 75 | 12MFN | TBM12125 | 1640 | ||
฿ 8,873.34 ฿ 5,815.59 | SUT SWIVEL NEW CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 49 | 85 | 16MFN | TBM16150 | 2720 | ||
฿ 12,900.08 ฿ 8,359.25 | SUT SWIVEL NEW CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 55 | 105 | 20MFN | TBM20175 | 4960 |
กำลังโหลด …
ประเภทรายละเอียด | แคลมป์ยึดหมุนแบบใหม่ | วัสดุ | S45C | การขัดเงา | ชุบผิวรมดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง