(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็นแพ็ค 50 ชิ้นราคาไม่แพง
·แปรง ชนิดแบน ที่มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่ายด้วยการหมุนด้วยความเร็วสูง
·เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเนื่องจากมี เพลา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานลับคม/งานเจียรไน ชิ้นส่วนขนาดเล็ก
· การขัดเงา ร่อง ละเอียด
·สำหรับการปรับมุม
· การขัดเงา พื้นผิวที่ไม่เรียบ
·ขัดด้านในท่อ
· เครื่องมือที่ใช้: เครื่องขัดไฟฟ้าขนาดเล็ก ชนิดปรับความเร็วได้
รหัสสินค้า |
---|
233H-1-50P |
233H-4-50P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | วัสดุ ขน | บทคัดย่อ | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,444.00 | TRC POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 0.12 | เส้นเพิร์ลไลท์ (SWRM-6) | การขัดผิวโลหะและการกำจัดสนิม | 4989999296761 | 474-7810 | 225 / กล่อง | ||
฿ 11,503.00 | TRC POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 0.1 | สเตนเลส (SUS304) | การขัดเงา สเตนเลส หรือ อะลูมิเนียม | 4989999296778 | 474-7828 | 235 / กล่อง |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงแบน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 40 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 15000 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 กล่อง (50 ชิ้น) |
วัสดุ: เพลา | เหล็กกล้า Free-cutting |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง