(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ตัดก่อนในขนาดที่ใช้งานง่าย
·เป็นแพ็ค 10 แผ่น ราคาไม่แพง
·ใช้ สารขัดถู พิเศษ
·กาว เรซิ่น และสารกัดกร่อนเคลือบลงบน วัสดุฐาน ฟิล์ม อย่างสม่ำเสมอดังนั้นจึงไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนลึกและสามารถทำ พื้นผิว เสมอกันได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การขัดเงา ชิ้นส่วนของเครื่องมือที่ งานละเอียด
·สำหรับการ การขัดเงา PCB / ใยแก้วนำแสง
· การขัดเงา ม้วนต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
TLFC-1000 |
TLFC-10000 |
TLFC-1500 |
TLFC-2000 |
TLFC-20000 |
TLFC-400 |
TLFC-4000 |
TLFC-600 |
TLFC-8000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 469.29 ฿ 275.00 | POLISHINGTOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | สีม่วง | 473-6656 | 25 ก | ||
฿ 415.37 ฿ 249.01 | POLISHINGTOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10000 | ขาว | 473-6702 | 22 ก | ||
฿ 469.14 | TRC POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 1500 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 473-6664 | 24 ก | ||
฿ 468.98 | POLISHINGTOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2000 | ฟ้าอ่อน | 473-6672 | 23 ก | ||
฿ 468.83 ฿ 271.03 | POLISHINGTOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20000 | ขาว | 473-6711 | 22 ก | ||
฿ 469.45 | TRC POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 400 | ฟ้าอ่อน | 473-6630 | 26 ก | ||
฿ 469.14 | POLISHINGTOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4000 | สีชมพู | 473-6681 | 24 ก | ||
฿ 469.91 | TRC POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 600 | สีเขียวอ่อน | 473-6648 | 29 ก | ||
฿ 468.98 | POLISHINGTOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8000 | ช่อลาเวนเดอร์ | 473-6699 | 23 ก |
กำลังโหลด …
ชนิดแผ่น | ฟิล์ม | การใช้งาน | ขัดมือ | วัสดุเม็ดขัดถู | อลันดัม (อลูมินา) |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 115 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 140 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(แผ่น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง