(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับเพลาบาง / การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด
· ตะไบ โลหะ:งานละเอียด มิติ สูง พร้อมการดัดปานกลาง
·เพชร:เพชรสั่งทำพิเศษมีความทนทานต่อการขัดถูและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไน
·การ การเคลือบผิว:เนื่องจากมีความสม่ำเสมอ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ยึดเกาะจึงแข็งแรงและทนทานต่อการหลุดออก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา วัสดุ แข็ง
·สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง ริบ ของแม่พิมพ์พลาสติก
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ชิ้นส่วนร่องแคบ
·สำหรับการลบคมการเจียรและการขัดเงา
รหัสสินค้า |
---|
TDHM2-600 |
TDHM4-600 |
TDHM6-600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ขนาด (มิลลิเมตร) | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,374.61 | TRC POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4989999315974 | 480-5585 | 0.35 × 2.70 × 2.05 × 2.0 × 3.0 | 6 กรัม | ||
฿ 1,364.73 | TRC POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4989999315981 | 480-5593 | 0.35 × 1.30 × 4.05 × 4.0 × 3.0 | 6 กรัม | ||
฿ 1,364.88 | TRC POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4989999315998 | 480-5607 | 0.35 × 1.35 × 5.55 × 5.5 × 3.0 | 7 ก |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตะไบ เพชรไฟฟ้า | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภท ทรงเรียว | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
ความหยาบของ เม็ดขัด | ละเอียด | ขนาดอนุภาค(#) | 600 | ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว | วัตถุ เดียว |
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 30 | วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมี่ยมโมลิบดีนั่ม (ประมาณ HRC45), นิกเกิล เม็ดสารขัดถู เพชร ( กาว ไฟฟ้า), โครเมียม (การ การเคลือบผิว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง